Mindent megmozgatunk – vízszintesen és függőlegesen egyaránt
A megbízható és gazdaságos működéssel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek megfelelő kompakt rendszermegoldásokat kínálunk a raktárlogisztika területén szokásos szállítástechnikához. Hajtásrendszereink különösen kis szerviz- és karbantartásigényűek, nagyfokú túlterhelhetőséget és problémamentes üzemet kínálnak. Ezek a jellemzők különösen kedvezők a görgős és láncos szállítópályák, valamint a sarokfordítók esetében.
Szállítószalag-hajtásaink ideálisan alkalmazhatók:
- Láncos szállítópályákhoz
- Görgős szállítópályákhoz
- Szállítószalagokhoz
- Raklapszállítókhoz
- Tartályos szállítószalagokhoz
- Függőpályás szállítóberendezésekhez
A görgős szállítópályák definiált terhek kezelésére szolgáló sokoldalú szállítórendszerek. Azzal, hogy a NORD-hajtások egyedileg vezérelhetők, lehetővé válik a sebesség intelligens beállítása a pályán – a teher egymástól való távolságának és feltorlódásának pontos és dinamikus szabályozása érdekében.
A láncos szállítópályák elsősorban nehéz terhek és ipari konténerek továbbítására szolgálnak. Ehhez a hosszú élettartam és megbízhatóság tekintetében sokszorosan bizonyított robusztus hajtásmegoldásokat kínálunk egy- és többhuzalos konfigurációkban. A raktárlogisztikában gyakran alkalmazzák a decentralizált frekvenciaváltóinkat.
A sarokfordítók görgős és láncos szállítópályák olyan kombinációi, amelyekkel 90°-os irányváltás végezhető. A láncos szállítók a lánc felemelésével vagy süllyesztésével veszik át illetve adják át a darabárut.