MAXXDRIVE® XT homlok-kúpkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 30 - 2,825 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Optimalizált geometriájú ház és levegőterelés az axiálventilátorral elérhető maximálisan magas hőmérsékleti határértékek érdekében
  • Csekély menetzajok
Építési nagyságok: 7
Építési alak: M1, M4, M5, M6
Módosítások: 6.3:1 - 22.4:1

A kétfokozatú homlok-kúpkerekes kivitelű MAXXDRIVE XT ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. Az erősen bordázott kivitel és az optimalizált axiális ventilátorok és légterelő burkolatok együttesének következtében nagyon magas hőmérsékleti határértékek érhetők el. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát.

Az ipari hajtóművek sorozat bevált moduláris rendszeréből számos opciót átveszünk, így a szállítási határidők megfelelnek a standard MAXXDRIVE ipari hajtóművekének . Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete, valamint az optimális tanácsadás teszi lehetővé.

  • Strapabíró, hosszú élettartamú gördülőcsapágyak
  • Hatékony ventilátoros hűtési változatok
  • Több különböző motorbeépítési lehetőség
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.
  • Modulárisan szerelt visszafutásgátlók az egyszerű hozzáférés érdekében
  • Bizonyított, egy részből álló blokkházas megoldás

  • Hosszú, szivárgásmentes üzemidőt lehetővé tevő optimális tömítettség
  • Alacsony zajkibocsátást lehetővé tevő nagy pontosságú kúpkerekek
  • Optimalizált ventilátorok és légáramlásvezetés a hatékony ventilátoros hűtés érdekében
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálásához
  • Szimmetrikus konstrukció
  • „Tükrözött” beszerelési lehetőség a kevesebb tartalékhajtómű érdekében
  • Az ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez igazított be- és kihajtótengelyek szállításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság