Aszinkronmotorok
A robusztusok minden esetre
Háromfázisú aszinkronmotorjaink 0,12 és 55 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, és nem érzékenyek az elektromos és mechanikus túlterhelésre.
NORD UNIVERSAL motor
UNIVERSAL motorok
Standard motorok
Aszinkronmotorok
Egyfázisú motorok
Aszinkronmotorok
Sima felületű motorok
Aszinkronmotorok
Háromfázisú aszinkronmotorok a NORD-tól – A robusztusok minden esetre
A NORD a legeltérőbb alkalmazási területeken bevethető háromfázisú aszinkronmotorokat gyárt négy különböző sorozatban. Míg a sima felületű motorok elsősorban élelmiszeripari berendezésekben alkalmazhatók, addig a pólusváltó és egyfázisú motorok szerszámgépek, szivattyúk, szállítószalagok és ventilátorok meghajtásáról gondoskodnak.
Háromfázisú aszinkronmotorjaink 0,12 és 55 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, jellemzőjük a nagy teljesítmény, a nagyon szilárd kivitel és a hosszú élettartam. A NORD valamennyi hajtóműtípusával kombinálhatók.
A háromfázisú aszinkronmotorjaink jellemzői:
- Ellenálló képesség
Standard motorjaink nagyon jól bírják az elektromos és mechanikus túlterhelést. - Karbantartásbarát kivitel
A minőségi megmunkálásnak és egyszerű felépítésnek köszönhetően a karbantartási költségek nagyon alacsony szinten mozognak. - Sokoldalúság
A NORD háromfázisú aszinkronmotorjai számos területen és a legkülönfélébb iparágakban alkalmazhatók."
Az egyfázisú motorjaink jellemzői: Egyszerűen jók
Egyfázisú motorjaink három kivitelben készülnek: Egyszerűbb alkalmazásokhoz a kedvező árú, Steinmetz-kapcsolással ellátott egyfázisú motorunkat ajánljuk, az igényesebb feladatok ellátásához az üzemi kondenzátoros, ill. üzemi és indítókondenzátoros változataink jelentik a legjobb választást.
Az egyfázisú motorok 0,12 és 1,5 kW közötti motorteljesítménnyel érhetők el. Az 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokról 115 V vagy 230 V feszültséggel működtethetők, és támogatják a széles, 220 V és 240 V közötti feszültségtartományt.
Pólusváltó motorok: Egy hajtás – számos fordulatszám
A rugalmasságot igénylő alkalmazásokhoz a NORD termékkínálatában szereplő pólusváltó motorok a legalkalmasabbak. A hajtások lehetővé teszik az egy vagy több fix fordulatszám melletti üzemet. Ezt a motortípust 4/2 pólusú, 8/4 pólusú, 8/2 pólusú és 6/4 pólusú kivitelben kínáljuk, igény szerint Dahlander-tekercseléssel.
Sima felületű motorok a nagy higiéniát igénylő alkalmazásokhoz
A NORD háromfázisú aszinkronmotorjai természetesen lemosható (wash-down) kivitelben is elérhetők. Sima felületű motorjaink nagyon könnyen tisztíthatók, és ezért elsősorban az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártás területén alkalmazzák őket. Kiválóan alkalmazhatók a NORDBLOC.1 sorozatú homlok- és kúpkerekes hajtóműveinkkel együtt, de az SMI csigakerekes hajtóművekkel is összekapcsolhatók egy hajtásegységgé.
A sima felületű motorok alumíniumháza korrózió elleni védelmet nyújt.
Ezen a helyen megtekintheti, hogy a NORD sima felületű motorjai hogyan optimalizálják egy cseh malátázó folyamatait.