NXD a NORD-tól

Felületkezelés szélsőséges körülményekre

Az NXD-felületkezelésnek köszönhetően az alumíniumot még ellenállóbbá tesszük. A hajtásmegoldások ennek segítségével jól ellenállnak az őket érő erős környezeti hatásoknak és a tisztító vegyi anyagoknak. A NORD hajtásmegoldásai – amelyekre az ügyfeleink a nagy igénybevételt jelentő környezetekben is biztonsággal számíthatnak – így különösen hosszú élettartamúak.

Brosúra letöltése

Optimális védelem minden körülmények között az NXD BASIC® és NXD tupH® felületkezelésekkel

Az NXD-felületkezelést kifejezetten az alumíniumhoz, mint anyaghoz fejlesztettük ki. Alapját egy, az alumíniumfelületeket különösen korrózióállóvá tevő galvanikusan létrehozott alapréteg képezi. Az Ön számára jelentkező előnyök: Az NXD kihasználja az alumíniumkomponensek azon erősségeit, amelyek a nagy igénybe vételt jelentő környezetekben való alkalmazásukkor mutatkoznak meg. Az alumínium könnyű, kedvező költségű, újrahasznosítható és különösen jó hővezető képességű. A két változatban készülő NXD minden esetben az adott hajtásmegoldáshoz optimális védelmet nyújtja.

NXD BASIC®

Az NXD BASIC® alkalmazására akkor kerül sor, amikor a standard lakkok által nyújtott védelem nem kielégítő.

Hogyan működik?

Első lépésként kompletten bevonjuk az alumíniumházat a galvanikusan létrehozott alapréteggel. A felületkezelt részeket összeszereljük, majd egy nagyon jól tapadó lakkréteggel vonjuk be.

Milyen eredménnyel jár?

Biztonságos védelem karcolásokkal és forgácsokkal szemben – a lakk sérülése esetén is | C5 osztályú korrózióállóság | Ügyfélspecifikus színigények kielégítésének lehetősége

Milyen alkalmazási területen vethető be?

Vízelőkészítés | Autómosó berendezések | Hajózás | Tengermelléki alkalmazás

Az Ön számára jelentkező előnyök:

Hosszú élettartamú hajtásmegoldások | Üzembiztonság | Beruházási biztonság | Megoldáskomponensek széles választéka elérhető.

NXD tupH®

Az NXD tupH® a lemosható (wash-down) alkalmazások területen jellemző szélsőséges körülményekre kifejlesztett felületvédelem.

Hogyan működik?

Első lépésként kompletten bevonjuk az alumíniumházat a galvanikusan létrehozott alapréteggel. Azt követően egy vékony, de nagy hatékonyságú tömítő/szigetelőréteget viszünk fel, az úgy nevezett „sealert” (záróréteg).

Milyen eredménnyel jár?

Ellenáll savnak és lúgnak | Nem kell hólyagképződéssel, lepattogzással és mikrorepedésekkel számolni | Pórusmentes felület jön létre | A legmagasabb C5 osztályú korrózióállóság | Az FDA előirányzata és az 1935/2004 számú EU-rendelet szerinti élelmiszerekhez való alkalmasság

Milyen alkalmazási területen vethető be?

Élelmiszeripar és italgyártás | Tejgazdaság | Hal- és tenger gyümölcsei feldolgozás | Gyógyszeripar

Az Ön számára jelentkező előnyök:

Nagyfokú higiénia | Gyors tisztítás | Költséghatékonyság | Hosszú élettartamú hajtásmegoldások | Üzembiztonság | Beruházási biztonság | A NORD moduláris termékkínálatának sokszínűsége

Már az NXD-t megelőző NSD-típusú felületkezelési generáció is meggyőzően bizonyította a gyakorlatban a hatékonyságát az alumíniumfelületek védelme terén. Azon hajtások, amelyeket korábban rendszeresen le kellett cserélni, a technológiának köszönhetően sok éven át megbízhatóan szolgálnak. Az iparágban tevékenykedő ügyfeleink igényeit minden esetben szem előtt tartva fejlesztjük tovább folyamatosan a védő jellegű rendszereinket. Az NXD tupH® felületkezeléssel ellátott felületek így kromátmentesek és PFAS-vegyületeket sem tartalmaznak. Ez a tény még jobban biztosítja a felhasználóink számára a beruházásaik biztonságát.

Tesztelje Ön is

Felkeltettünk az érdeklődését? Meg kíván győződni az NXD-felületeink ellenállóképességéről? Kérje az NXD-termékmintákat tartalmazó ingyenes brosúránkat – és tapinthatóvá tesszük Önnek a felületvédelmünket.

Kérje az ingyenes mintát most

NXD-termékkínálatunk az Ön alkalmazási területére

Az alumíniumfelületekkel rendelkező hajtásokat NXD BASIC®- vagy NXD tupH®-felületkezelésekkel látjuk el. Ezen a helyen megtalálja az érintett hajtásokat. Létrehozzuk az Ön igényeire szabott hajtásmegoldást, amelyhez nagy hatékonyságú felületvédelmet kínálunk, projektközeli tanácsadással, nagyfokú rendelkezésre állással, rövid szállítási határidőkkel és gyors szervizzel.

UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű

  • Nyomaték: max. 400 Nm
  • Nagyfokú túlterhelhetőségének köszönhetően ideális dinamikus alkalmazásokhoz
  • Lágy és kis zajszintű üzem

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • Nyomaték: max. 600 Nm
  • Nagy stabilitás a nagyfokú axiális és radiális terhelhetőségnek köszönhetően
  • Kis zajszintű üzem

NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű

  • Nyomaték: max. 600 Nm
  • Nagy stabilitás a nagyfokú axiális és radiális terhelhetőségnek köszönhetően
  • Kis zajszintű üzem

BLOKKHÁZAS lapos hajtómű

  • Nyomaték: max. 400 Nm
  • Helytakarékos beépítést nyújtó vékony kivitel
  • Alacsony üzemi költségeket eredményező nagy hatékonyság
  • Kedvező fenntartást nyújtó kis karbantartási igény

DuoDrive

  • Teljesítmények: 0,35 kW–3,00 kW
  • Alacsony üzemiköltség-szint a kivételesen nagy rendszerhatásfoknak köszönhetően
  • Egyszerű raktározás, javítás és karbantartás a változatok számának lehetséges csökkentése miatt
  • Egyszerű üzembe vételt kínáló plug-and-play megoldás

Sima felületű motorok

  • Teljesítmények: 0,12 kW–1,10 kW
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Higiénia szempontjából kedvező kivitel

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

  • Teljesítmények: 0,35–2,20 kW
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K védettséggel
  • Globális engedélyek és elfogadottságok
  • Kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON PURE

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3,00 kW
  • Egyszerű üzembe vételt kínáló plug-and-play megoldás
  • Egyszerű rendszerintegráció a több protokollt támogató Ethernet-interfésznek köszönhetően
  • Kizárólag NXD tupH®-felületkezeléssel látható el