• Forza per gli agitatori

    Soluzioni di azionamento NORD

  • Precisione per le taglierine

    Soluzioni di azionamento NORD

  • Efficienza per la logistica pacchi

    Soluzioni di azionamento NORD

  • Dinamismo per i trasportatori

    Soluzioni di azionamento NORD

  • Controllo delle spazzole per bovini

    Soluzioni di azionamento NORD

  • Affidabilità per la tecnologia scenica

    Soluzioni di azionamento NORD

Cosa vuoi mettere in movimento con noi?

Taglierine sicure ed efficienti per prodotti alimentari, nastri trasportatori per la spedizione pacchi, pompe dosatrici per l’imbottigliamento di succhi freschi. Ovunque sia necessario il controllo intelligente dei movimenti, i punti di forza di NORD sono il tuo vantaggio.

NORD DRIVESYSTEMS sviluppa soluzioni di sistema per ogni esigenza di azionamento. Sostenuti da un'elevata competenza settoriale, scegliamo con estrema cura i componenti del tuo sistema, attingendo alla nostra ampia gamma di prodotti modulari. Grazie all'ottima adattabilità della nostra elettronica di azionamento, i riduttori e i motori di nostra produzione fanno esattamente ciò di cui hai bisogno.

Scopri come NORD può risolvere le tue esigenze di azionamento con efficienza e affidabilità.

<h3>Buongiorno!</h3>
Cosa serve per ottenere un dentifricio davvero efficace?

<h3>La colazione è pronta!</h3>
Cosa serve per portare in tavola fette di pane tutte dello stesso spessore?

<h3>È arrivata la posta!</h3>
Cosa serve per far arrivare puntuale il tuo regalo di compleanno?

<h3>Piacere rinfrescante!</h3>
Cosa serve per avere succhi in bottiglia sempre di alta qualità?

<h3>Una pausa ricostituente!</h3>
Cosa serve per avere mucche felici e latte buonissimo?

<h3>Andiamo a teatro!</h3>
Cosa serve per vedere Romeo davanti alla giusta scenografia?

Miscelazione continua di prodotti ad alta viscosità

Prodotti Health & Care | Agitatori

Le soluzioni di azionamento NORD garantiscono una qualità elevata costante dei prodotti, anche quando le formulazioni sono tante. Gli inverter NORDAC <i>PRO</i> con range di potenza fino a 160 kW si occupano del controllo dei motoriduttori industriali. L'elevata qualità di regolazione e l'ampia fascia di sovraccarico garantiscono l'affidabilità di processo.

La forza necessaria a rendere omogenei al punto giusto anche prodotti ad alta viscosità, come ad esempio i dentifrici, la forniscono i nostri riduttori industriali MAXXDRIVE® XC. Valori di coppia di 242.000 Nm e oltre assicurano velocità e continuità, mentre la carcassa UNICASE resistente a torsione resta impassibile di fronte alle ingenti forze assiali e trasversali cui è sottoposto l'albero agitatore.

Vantaggi

  • Controllo individuale dell'azionamento per più agitatori
  • Abbinamento automatico dei profili di azionamento, in base a quantità e formulazione
  • Coppia elevata per prodotti ad alta viscosità
  • Struttura affidabile e di lunga durata

Richiedi più informazioni

PLC programmabile per tagliare il pane con precisione

Prodotti alimentari | Taglierine

Nelle taglierine per alimenti il nostro inverter per quadro elettrico NORDAC <i>PRO</i> assicura il controllo preciso della pressione di contatto di prodotti come pane, carne o formaggio. Il merito è del PLC integrato, che permette di programmare liberamente le funzioni di controllo locali.

In combinazione con un motoriduttore a vite senza fine UNIVERSAL , questa soluzione garantisce un'elevata sovraccaricabilità. La sicurezza funzionale è realizzata per mezzo della funzione Safe Torque Off: quando si apre il cofano della macchina, il motore si ferma e con esso anche la lama.

Vantaggi

  • Ottima adattabilità
  • Uso facile e intuitivo per cicli di produzione privi di intoppi
  • Risultato di taglio costante

Richiedi più informazioni

Logistica pacchi efficiente con la minima manutenzione

Post & Parcel | Logistica pacchi

I nostri inverter decentralizzati NORDAC <i>LINK</i> e i nostri motoriduttori ad assi ortogonali IE5+ sono in grado, lavorando insieme, di movimentare chilometri di convogliatori nella logistica pacchi. Con efficienza e sostenibilità. I motori a risparmio energetico hanno un elevato grado di efficienza su un ampio range di regime e di coppia. Anche ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale forniscono ottime prestazioni in termini di riduzione dei consumi energetici, permettendo di limitare sensibilmente il numero di varianti.

Questa soluzione convince anche per l'elevata facilità di manutenzione. Gli inverter decentralizzati si installano vicino al motore. I collegamenti si realizzano per mezzo di semplici connettori a innesto adattabili.

Vantaggi

  • Alto rendimento fino al 95% grazie all'impiego di motori ad alta efficienza (IE5)
  • Facilità di assistenza con il sezionatore di manutenzione integrato e i comandi locali per la modalità di preparazione
  • Installazione veloce e manutenzione minima

Richiedi più informazioni

Regolazione dinamica del nastro per imbottigliare velocemente

Prodotti alimentari | Trasportatori

Gli inverter NORD soddisfano al meglio gli elevati requisiti di precisione imposti al controllo di velocità. Si ottiene così un equilibrio ottimale nel processo di produzione.

L'inverter NORDAC <i>PRO</i> può essere collegato via Ethernet per realizzare la manutenzione da remoto dell'impianto. Utilizzando appositi strumenti online, è così possibile verificare la presenza di eventuali guasti dei componenti e analizzare i dati dell'inverter registrati. In questo modo NORD garantisce un elevato grado di affidabilità dell'impianto.

Vantaggi

  • Controllo preciso dell'azionamento per tutte le esigenze di trasporto
  • Elevato grado di affidabilità con la manutenzione da remoto via Ethernet
  • Gli inverter compatti fanno risparmiare spazio e riducono i costi di progettazione dell'armadio elettrico

Richiedi più informazioni

Cura del pelo automatica “on touch”

Economia agraria | Spazzole per bovini

Quando ad “avviare” una spazzola sono direttamente i bovini, serve un azionamento a comando intelligente. Ad occuparsene è l'inverter NORDAC <i>BASE</i>, il cui PLC integrato permette di programmare le funzioni specifiche del tipo di applicazione. Non appena una mucca tocca la spazzola, questa si mette automaticamente in rotazione. Se incontra una resistenza eccessiva, ad esempio perché la coda dell'animale è rimasta pizzicata, la spazzola si ferma e inizia a girare nel senso opposto. Il senso di rotazione cambia inoltre a ogni avviamento e a cadenza di cinque minuti. L'alternanza serve a mantenere uniforme l’usura degli elementi della spazzola.

Il silenzioso motoriduttore coassiale NORDBLOC.1 e l'inverter NORDAC BASE decentralizzato sono installati sulla spazzola, ma non ruotano insieme a quest'ultima, preservando così i cavi da possibili rotture.

Vantaggi

  • PLC integrato programmabile
  • Funzione di risparmio energetico per la fascia a carico parziale
  • Funzionamento silenzioso

Richiedi più informazioni

Fondali al posto giusto per il grande ingresso in scena

Tecnologia scenica | Controllo delle scenografie

Le alte prestazioni in termini di posizionamento e sicurezza delle soluzioni di azionamento NORD garantiscono rappresentazioni teatrali impeccabili. Il nostro modulo POSICON, integrato in questo caso nell'inverter per quadro elettrico NORDAC <i>PRO</i>, assicura un controllo di posizionamento preciso nella movimentazione delle scenografie. Gli inverter NORD dispongono di interfaccia CANopen integrata di serie, gestione integrata del freno, filtro di rete e numerose interfacce I/O: la dotazione ottimale per soddisfare le severe esigenze degli azionamenti teatrali.

L'inverter supporta la funzione “Safe Stop”. Il sistema è conforme ai requisiti di sicurezza SIL 3.

Vantaggi

  • Controllo mediante modulo di posizionamento integrato
  • Controllo vettoriale di corrente senza sensore
  • Ampia dotazione di interfacce e funzioni

Richiedi più informazioni

Our Solution. Your Success.

Questa è la promessa che ti fa il marchio NORD. Una promessa che racchiude tutto ciò che mettiamo in campo per assisterti nella progettazione di applicazioni affidabili e di successo:

  • Elevata competenza settoriale – con i nostri esperti di settore e il nostro know-how specifico in materia di dimensionamento, calcolo e scelta degli azionamenti
  • Assistenza personale alla progettazione – dalla prima concezione alla fase di realizzazione e alla messa in funzione finale
  • Sistema modulare completo – per realizzare sistemi di azionamento confezionati su misura per le più svariate esigenze
  • Servizio di assistenza in tutto il mondo – con la nostra rete globale, che comprende oltre 80 Paesi.

Contatta i nostri esperti in soluzioni