Rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo di vernici High-Solid
Meno solventi e più efficienza

L’efficienza energetica come valore aziendale
Utilizziamo vernici High-Solid di nuova generazione riducendo così drasticamente l’emissione di solventi al di sotto dei valori limite previsti dalla legge. Rispettando il bilancio dei COV contribuiamo in modo determinante alla tutela dell’ambiente. Le vernici High-Solid contengono un elevato tasso di materiale solido che può raggiungere l’80%. Grazie al contenuto di solventi ridotto a solo il 20% ca., l’ambiente è più tutelato rispetto all’utilizzo di altre vernici. La vernice Hich-Solid da noi utilizzata uniscono i vantaggi dell’emissione di vernici ad acqua alla funzionalità dei materiali di rivestimento contenenti solventi. Oltre a tutti ciò, la quantità ridotta di solventi consente tempi di essiccazione estremamente brevi nella produzione – un vantaggio decisamente importante rispetto ai sistemi di verniciatura a base di acqua. Le basi dei sistemi di verniciatura a base di acqua devono essere pulite con solventi e sgrassate prima della verniciatura. Non da ultimo, i nostri clienti usufruiscono di tempi di produzione e consegna più rapidi.Le soluzioni di azionamento di NORD sono particolarmente apprezzate per la loro elevata efficienza energetica. Applichiamo gli stessi parametri di ottimizzazione anche nella produzione presso le nostre fabbriche.