Notizie –
NORD DRIVESYSTEMS alla SPS – Smart Production Solutions a Norimberga
Dal 12 al 14 novembre, presso il padiglione 3A, stand 451, saranno in primo piano l'efficienza energetica, i motori IE5+, l'elettronica di azionamento decentralizzata con le sue nuove funzionalità, e il software NORDCON nella sua versione aggiornata.

Bargteheide, 2024-10-31
"Ad SPS, i nostri inverter decentralizzati NORDAC ON si presentano con una serie di nuove funzionalità dedicate alla sicurezza funzionale", annuncia Jörg Niermann, Marketing Manager. "Alle funzioni STO e SS1 si aggiungono ora le nuove opzioni SLS, SMS e SSM." L'integrazione nell'ambiente Ethernet preesistente è resa possibile tramite PROFIsafe e FSoE. Gli inverter si distinguono per il design compatto, le connessioni a innesto rapido e un'affidabilità superiore. Con potenze che vanno da 0,37 kW a 3,7 kW, sono dotati di PLC integrato e interfaccia Ethernet. Le comunicazioni tramite Profinet, EtherNet/IP ed EtherCAT possono essere facilmente configurate tramite parametri.
Massima efficienza
Gli inverter NORDAC abbinati ai motori sincroni IE5+ di NORD sono tra i sistemi di azionamento più efficienti disponibili sul mercato. I motori superano infatti la classe di efficienza energetica più alta tra quelle definite e si distinguono per il design compatto sanificabile, occupando il minimo spazio. La potenza varia tra 0,35 kW e 4 kW, secondo la versione.
NORDAC LINK – installazione rapida e facilità di manutenzione
L' inverter NORDAC LINK SK 250E è una soluzione di azionamento versatile e conveniente per l’installazione a parete in posizione decentralizzata, vicino al motore. È disponibile in classe di protezione IP55 e IP65 e copre il range di potenza da 0,37 kW a 7,5 kW. L'inverter è liberamente configurabile e le sue connessioni tutte a innesto rendono rapida l'installazione. L'interruttore di manutenzione integrato e il controllo manuale locale facilitano la messa in servizio e la manutenzione.
NORDAC PRO SK 500P – meno varianti nel quadro elettrico
Progettato nel formato Booksize, l' inverter NORDAC PRO SK 500P si distingue per l'elevata capacità di sovraccarico ed è disponibile in diverse varianti. Attualmente, gli apparecchi coprono potenze fino a 22 kW, ma a breve l'intervallo sarà ampliato fino a 160 kW. Tra le principali caratteristiche figurano le interfacce USB, multi-encoder ed Ethernet multiprotocollo, il PLC integrato e la funzione di posizionamento POSICON, che ne ampliano la versatilità e le applicazioni.
Messa in funzione e assistenza mobile
NORD ha aggiornato anche il software NORDCON, che presenterà a Norimberga nella sua versione più recente. L'aggiornamento introduce nuove funzionalità che semplificano ulteriormente la parametrizzazione e il monitoraggio degli azionamenti, rendendolo il complemento perfetto per l' app NORDCON e la chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT .