Riduttori industriali

Ideali per applicazioni heavy-duty

Coppie elevate, funzionamento silenzioso e lunga durata: queste sono le impressionanti caratteristiche dei riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS.

Riduttori industriali per applicazioni che richiedono coppie elevate

I riduttori industriali MAXXDRIVE di NORD offrono momenti torcenti in uscita fino a 282.000 Nm e sono quindi ideali per l'impiego in applicazioni pesanti, come ad esempio agitatori, lunghi nastri trasportatori, miscelatori, mulini, vagli rotativi o frantoi.

I riduttori industriali sono disponibili ad ingranaggi cilindrici o ortogonali. Sono realizzati con la carcassa monoblocco UNICASE da noi sviluppata che permette di alloggiare cuscinetti più grandi che garantiscono una maggiore durata di servizio. Tra l'altro: NORD è il costruttore che produce i riduttori industriali con carcassa monoblocco più grandi al mondo.

I fatti parlano per i nostri riduttori industriali

  • Potenza
    I riduttori industriali di NORD offrono coppie di uscita molto elevate, fino a 282.000 Nm.
  • Lunga durata di servizio
    Le geometrie ottimizzate delle dentature assicurano un'eccezionale capacità di carico, lunga durata di servizio e ridotto sviluppo di rumore.e geometrie ottimizzate assicurano un'eccezionale capacità di carico, lunga durata di servizio e ridotto sviluppo di rumore.
  • Robustezza
    I nostri riduttori industriali sono provvisti di grandi cuscinetti a basso attrito di alta qualità e di una custodia UNICASE monoblocco particolarmente resistente alla torsione.
  • Flessibilità
    I riduttori possono essere combinati con tutti i nostri motori elettrici.

Riduttori paralleli MAXXDRIVE
I riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD forniscono potenze da 1,5 kW a 6.000 kW e sono disponibili in undici taglie. Forniamo i riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE con diversi supporti per l'albero di uscita in modo tale che sia garantito il collegamento ottimale in ogni applicazione. Inoltre per questi riduttori offriamo un'ampia gamma di flange per il lato di ingresso e di uscita.

I riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE possono essere combinati con tutti i nostri motori elettrici.

Motoriduttori ortogonali MAXXDRIVE
Questi riduttori possono essere utilizzati in condizioni proibitive, dal momento che sono in grado di affrontare condizioni ambientali con temperature altamente variabili gestendo con efficacia anche le temperature estreme: sono disponibili numerose opzioni per il raffreddamento o il riscaldamento, che ne semplificano l'impiego in zone climatiche diverse.