TCO

Riducete il costo totale di proprietà

Il nostro obiettivo è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Questo comprende tutti i costi associati all'acquisto, al funzionamento e al riciclaggio di un sistema di azionamento. I costi del ciclo di vita possono essere ottimizzati in modo significativo attraverso l'uso di tecnologie altamente efficienti, in combinazione con una riduzione costante delle varianti e della standardizzazione. NORD offre un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi per aiutarvi a ottimizzare il costo totale di gestione del vostro impianto.

Già al momento dell'acquisto, il sistema modulare di prodotti NORD consente di ridurre il numero di varianti in base alle esigenze del cliente. Di conseguenza, i costi energetici sostenuti possono essere ridotti in modo significativo con l'aiuto delle efficienti soluzioni di azionamento di NORD.

Avvaletevi della nostra consulenza

Scarica subito il White paper

Ricevi tutte le informazioni sul Total Cost of Ownership (TCO) con questo White paper di NORD: dalle varie voci di costo alle possibilità di ottimizzazione e alle soluzioni NORD per ridurre il TCO.

Scarica subito

Ottimizzate i vostri azionamenti attingendo da un’unica fonte:

Un approccio globale

Che si tratti di prestazioni, efficienza, numero di varianti, spazio di installazione o impegno di manutenzione, teniamo conto di tutti i fattori rilevanti e implementiamo soluzioni su misura.

Servizi di analisi e consulenza individuale

Far leva e sfruttare i potenziali: i nostri ingegneri vi supportano in tutte le questioni relative agli azionamenti, dalla progettazione al monitoraggio energetico.

Tecnologie ultraefficienti

L’innovazione è la nostra forza. I nostri motori, riduttori e convertitori di frequenza sono all'avanguardia o addirittura in anticipo sui tempi.

Portafoglio ad alta efficienza: riduttore, motore ed elettronica di azionamento

Il nostro portafoglio ad alta efficienza offre un sistema modulare che si adatta in modo ottimale in termini di energia, perfetto per ridurre il TCO.

Riduzione delle varianti / standardizzazione

La riduzione delle varianti consente di ottimizzare il funzionamento dell’impianto e di risparmiare sui costi per l'intera durata di vita dell’azionamento.

Monitoraggio delle condizioni per la manutenzione predittiva

Il monitoraggio continuo delle condizioni può ridurre i tempi di fermo e aumentare la disponibilità complessiva dell'impianto.

Sistemi plug-and-play personalizzati

Gli azionamenti NORD sono estremamente facili da riparare e mantenere: le connessioni plug-in facilitano l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione.

Efficienza e costi in perfetto equilibrio

Maggiore efficienza e minori costi di assistenza e manutenzione con una riduzione del costo totale di proprietà? Solo da NORD.

Riduzione dei costi

L'85% dei costi del ciclo di vita di un azionamento deriva dal suo funzionamento: costi energetici, costi amministrativi, costi di assistenza e manutenzione, formazione e documentazione, costi del personale, scorte di ricambi, guasti e tempi di inattività, ma anche costi di riciclaggio e smaltimento. Aspetti come l'efficienza energetica, la sicurezza operativa, lo sforzo di manutenzione e la riduzione delle varianti sono quindi di importanza centrale nell'ottimizzazione del TCO. La lunga durata e i bassi requisiti di manutenzione dei sistemi di azionamento NORD hanno un effetto particolarmente positivo sulla riduzione dei costi complessivi.

NORD vi sostiene nel

  • valutare i potenziali risparmi
  • aumentare l'efficienza dell'impianto
  • ridurre le emissioni di CO2
  • ridurre i costi di assistenza e manutenzione
  • ridurre le varianti di azionamento

Avvaletevi della nostra consulenza

La tecnologia di azionamento NORD ottimizza il TCO

Una misura estremamente efficace per ridurre il costo totale di proprietà è l'uso di motori sincroni ad alta efficienza. Questi motori sviluppati da NORD hanno una classe di efficienza che in alcuni casi è migliore di IE5. Lo standard attuale in Europa è la classe di efficienza IE3.

I motori sincroni sviluppano il loro pieno potenziale nelle applicazioni a carico parziale e a bassa velocità. I sistemi di movimentazione dei bagagli, della posta e dei pacchi possono ottenere notevoli risparmi sui costi utilizzando motori sincroni. Le elevate riduzioni dei costi si ottengono per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Risparmiare energia, ottimizzare i costi:

  • attraverso i motori elettrici NORD che sono significativamente più efficienti dello standard (fino a IE5+).
  • attraverso motoriduttori ad alta efficienza ed eccellente capacità di sovraccarico
  • attraverso inverter con funzioni di risparmio energetico per carichi parziali e gamme di velocità parziali.
  • tutto ciò si traduce in un rapido ritorno sull'investimento (ROI).

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

alt

Il nostro nuovo portafoglio ad alta efficienza

Abbiamo sviluppato il nostro portafoglio ad alta efficienza concentrandoci sulla massima efficienza energetica, sulla massima densità di potenza e sulla massima facilità d'uso. È costituito dal motoriduttore brevettato DuoDrive, dal motore sincrono IE5+ integrato e dall'inverter NORDAC ON e rappresenta la risposta ideale per ridurre il costo totale di proprietà.

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti.
La nuova generazione di motori sincroni IE5+ NORD è prodotta nei nostri stabilimenti ed è destinata all’impiego nel settore intralogistico, nell’industria alimentare e delle bevande.

DuoDrive con motore IE5+ integrato

Due in uno.
DuoDrive è un motoriduttore integrato rivoluzionario e con design wash-down. Un motore IE5+ ad alta efficienza con riduttore monostadio in un unico alloggiamento.

Elettronica di azionamento

Configurazione innovativa
I convertitori di frequenza e gli avviatori di NORD DRIVESYSTEMS sono disponibili come soluzione centrale per l'installazione nell'armadio elettrico o come variante decentralizzata per l'uso sul campo. Decidete voi stessi cosa si adatta meglio alla vostra applicazione!

Riduzione delle varianti e standardizzazione

L'obiettivo della riduzione del numero di varianti è quello di coprire le coppie e le velocità richieste in un sistema con il minor numero di varianti di azionamento possibile dal punto di vista economico. Dopo i costi energetici, offre il secondo maggior potenziale di risparmio sull'intero ciclo di vita. Riducendo il numero di varianti, è possibile minimizzare i costi amministrativi e snellire i processi logistici, di stoccaggio e di assistenza. Esiste un conflitto tra gli obiettivi contrastanti dell'efficienza energetica e della riduzione delle varianti. Maggiore è l'efficienza di un motore elettrico, anche al di fuori della potenza nominale, maggiori sono le possibilità di ridurre il numero di varianti. NORD DRIVESYSTEMS dispone di un sistema di prodotti modulari adeguato, del relativo know-how, di molti anni di esperienza e conosce la strada per ottenere il massimo.

NORD ECO: Analisi individuale della vostra applicazione

Volete sapere quale potenziale di risparmio offre il vostro impianto e come aumentarne l'efficienza? Il nostro servizio di assistenza NORD ECO analizzerà i vostri azionamenti installati in loco per quanto riguarda l'efficienza energetica, il dimensionamento e la varietà e creerà un concetto di azionamento personalizzato per la vostra applicazione per ridurre i costi del ciclo di vita.

Contattate subito il vostro consulente TCO personale di NORD:

Settori

NORD DRIVESYSTEMS è uno dei leader mondiali nella tecnologia degli azionamenti - per soluzioni meccaniche ed elettroniche.

LogiDrive®

Soluzioni collaudate per applicazioni comuni con obiettivi diversi per i settori Airport, Post & Parcel e Warehouse.