Sistemi di stoccaggio

Azionamenti per lo stoccaggio di materiale sfuso

Ogni materiale sfuso ha le sue specifiche esigenze di stoccaggio e movimentazione. Che si tratti di letti di miscelazione, silos o bunker, le nostre soluzioni di azionamento sono personalizzate per garantire un'omogeneizzazione ottimale e un trasferimento efficiente del materiale alla fase successiva del processo produttivo.

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: -
  • Approvazioni valide a livello globale
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Approfondimenti