Przetwornice do szaf sterowniczych

Idealne do wszelkich zastosowań

Falowniki do szaf sterowniczych NORD mają zakres mocy do 160 kW, a dzięki ich szerokiemu zakresowi funkcji można je idealnie dostosować do wszystkich zastosowań klienta.

Globalna obecność i duża głębokość produkcji

Wszystkie komponenty determinujące jakość naszych przetwornic częstotliwości są wytwarzane w naszej fabryce w Niemczech przy użyciu zaawansowanych maszyn i przy pomocy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zapewnia to wysoką niezawodność działania i wyjątkową żywotność, a także daje nam możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na indywidualne życzenia i wymagania. Nasza rozległa sieć sprzedaży i serwisu z filiami i partnerami handlowymi w 98 krajach gwarantuje optymalną dostępność w celu zapewnienia krótkich terminów dostaw i obsługi zorientowanej na klienta.

Szybko dostarczana jakość bez kompromisów -

Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w rozwoju i produkcji przetwornic częstotliwości, spełniamy najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe - nie tylko w produkcji, ale także w całym łańcuchu tworzenia wartości. Przyszłościowe metody produkcji, nowoczesne zakłady produkcyjne, wykwalifikowani pracownicy i spójne zarządzanie jakością w sposób zrównoważony zapewniają wydajność i trwałość przetwornic częstotliwości NORD. Nasza globalna sieć sprzedaży i serwisu gwarantuje szybką dostępność, a także szybką i szybką dostawę.

Twój niezawodny partner - na całym świecie

Długa żywotność naszych przetwornic częstotliwości wynika z naszej bezkompromisowej świadomości jakościowej, dużej głębokości produkcji i konsekwentnej orientacji na klienta. Zoptymalizowane geometrie, dokładnie dopasowane do odpowiednich wymagań, zapewniają doskonałą ładowność, cichą pracę i niskie koszty utrzymania. Nasza rozległa międzynarodowa sieć sprzedaży i serwisu gwarantuje krótkie terminy dostaw, kompetentne doradztwo i szybką obsługę na miejscu na całym świecie. Czy to online, czy offline: jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Najwyższe standardy dla maksymalnej żywotności

Nasze przetwornice częstotliwości są używane w ponad 100 różnych sektorach przemysłu na całym świecie, często o wysokich wymaganiach technicznych. Z tego powodu najwyższe standardy jakości są dla nas oczywiste - nie tylko w produkcji, ale także w całym łańcuchu tworzenia. Materiały wysokiej jakości, ścisły system zarządzania jakością i wysokie światowe standardy produkcji zapewniają długą żywotność i niskie wymagania konserwacyjne naszych przetwornic częstotliwości. Opieramy się na najnowszych systemach produkcji i technologiach produkcji, takich jak KAIZEN, 5S, zarządzanie wizualne, zarządzanie produkcją i kręgi jakości.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20, IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

NORDAC START - SK 135E - Rozrusznik silnika

Kompaktowy napęd, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,25 – 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie