Zajišťujeme pohyb - horizontálně a vertikálně
Pro dopravníkové technologie ve skladové logistice realizujeme kompaktní systémová řešení, která splňují nejvyšší standardy spolehlivosti a efektivity. Naše pohonné systémy se vyznačují mimořádně snadnou údržbou a servisem, mají vysokou přetížitelnost a zaručují bezproblémový provoz. Toho využívají zejména válečkové dopravníky, řetězové dopravníky a rohové přenosové jednotky.
Naše dopravníkové pohony jsou ideální pro:
- Řetězové dopravníky
- Válečkové dopravníky
- Pásové dopravníky
- Paletové dopravníky
- Kontejnerové dopravníky
- Podvěsné dopravníky
Válečkové dopravníky jsou univerzální dopravní systémy pro manipulaci s definovaným dopravovaným zbožím. Pohony NORD lze individuálně ovládat a inteligentně tak regulovat rychlost na dráze - pro přesné, dynamické řízení vzdáleností a akumulace dopravovaného materiálu.
Řetězové dopravníky se používají především k přepravě těžkých nákladových jednotek a průmyslových kontejnerů. Dodáváme odpovídající robustní řešení pohonů s prověřenou odolností a spolehlivostí - v jednoduchých i paralelních konfiguracích. Naše decentralizované měniče se často používají ve skladové logistice.
Rohové přenosové jednotky jsou kombinací válečkových a řetězových dopravníků, které lze použít ke změně směru o 90°. Kusové zboží se zvedá nebo přemísťuje pomocí řetězových dopravníků zvedáním nebo spouštěním řetězu.