Potraviny & Nápoje
Referenční zprávy našich zákazníků v oblasti potravinářských technologií
V potravinářském průmyslu jsou obzvláště důležitá flexibilní řešení pohonů, která splňují požadavky našich zákazníků. Ať už motory v nevýbušném provedení nebo korozivzdorné provedení, NORD DRIVESYSTEMS nabízí optimální řešení pohonu pro každé odvětví.
Islandská společnost Hedinn vyvíjí vhodná řešení pro mnoho průmyslových odvětví. Vlajkovou lodí je však Hedinn Protein Plant, z nichž čtyři jsou v současné době provozovány na volném moři s pohony od NORD DRIVESYSTEMS.
Mlýny, Arnreiter (Rakousko)
Pohony NORD v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí společnosti Arnreiter Mühlen GmbH nezbytnou spolehlivost a bezpečnost pro jejich dopravní a distribuční systémy.
Separátory, Baader (Německo)
Společnost Baader používá pro své lisovací a řezací stroje pohony NORD, které zaručují spolehlivý provoz a využívá speciálního poradenství odborníků.
Díky modulárnímu systému skládajícímu se z řady produktů vytváří NORD individuální řešení pohonů pro plynulý nepřetržitý provoz zcezovacích kádí pivovaru Forst.
Cazaux Rotorflex (Francie)
Cazaux Rotorflex jako přední francouzský výrobce nyní exportuje svá čerpadla na víno do celého světa. Od roku 2009 NORD DRIVESYSTEMS poskytuje spolehlivou technologii pohonů pro čerpadla.
Pekárny Fine Lady (Anglie)
Aby společnost Fine Lady Bakeries mohla po poruše převodovky rychle obnovit výrobu, dodal NORD DRIVESYSTEMS průmyslovou převodovku MAXXDRIVE s upravenou hřídelí a to ve velmi krátkém termínu.
Vysoká kvalita, promyšlená konstrukce a úspora nákladů byly hlavními výhodami pro společnost G.C. Evans, když začali používat pohony NORD.
Konzervárny, Jütro Feinkost (Německo)
V roce 2021 vybudovalo Jütro ve spolupráci s NORD DRIVESYSTEMS a dalšími partnery novou stáčírnu PET, kde hlavní roli hrají převodové motory, frekvenční měniče a aplikační expertíza.
Pivovar Landgang (Deutschland)
Díky flexibilním, spolehlivým a nízkoúdržbovým pohonům od NORD DRIVESYSTEMS dosahuje pivovar Landgang úspory času a dokonalého výsledku.
Společnost Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH se specializuje na výrobu a vývoj aplikací procesního inženýrství. Společnost NORD DRIVESYSTEMS dodává potřebné průmyslové převodovky pro firmu stojící za vynálezem radlicového míchadla.
Speciální provozní podmínky kladou na sladovny MOPOS vysoké nároky. Díky pohonům NORD s vysokou zatížitelností a povrchovou úpravou, která chrání před korozí, může sladovna fungovat bez problémů.
Sealed Surface Conversion System od NORDu poskytuje alternativu ke klasickým převodovkám z nerezové oceli s úsporou nákladů a hmotnosti a nabízí tak pivovaru Octopi nezbytnou podporu pro vaření řemeslného piva.
Swiss Can Machinery (Švýcarsko)
S plnicími systémy pro práškové a suché výrobky je nyní švýcarská společnost důležitým dodavatelem na globálním trhu. NORD DRIVESYSTEMS nabízí nezbytné pohony se snadnou omyvatelností tak, aby splňoval hygienické požadavky potravinářského průmyslu.
Systémy pro filtraci nápojů, TMCI (Italy)
NORD dodává výrobci strojů TMCI pro jejich inovativní filtrační systémy vysoce účiné decentrální pohony, skládající se z převodového motoru a inteligentního frekvenčního měniče.
Pro flexibilní porcování jídla potřebuje Treif Maschinenbau GmbH spolehlivé frekvenční měniče a šnekové převodové motory. NORD dodává řešení šitá na míru.
Plničky na konzervy, Wild Goose Canning (USA)
Striktní časové sekvence při skladování produktů a následném plnění do lahví, plechovek a sudů vyžadují spolehlivé a přesné systémy pohonů od společnosti NORD.
Čokoládovna, Zotter (Rakousko)
Aby byly splněny vysoké požadavky na kvalitu, musí výrobní zařízení v závodě Zotter Schokoladen fungovat bezpečně a hladce. Spolehlivé a odolné pohony od společnosti NORD to zaručují.