• Skupina NORD DRIVESYSTEMS

  • Nový DuoDrive

    Revoluční koncept integrovaného motoru s převodovkou: Dva v jednom.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Inovativní, kompatibilní a perspektivní: Novinky o pohonech od NORD DRIVESYSTEMS.

    Více informací
  • Měnič frekvence NORDAC PRO

    • Integrované multi-protokolové rozhraní Ethernet
    • Připojení více enkodérů pro víceosý provoz stroje
    • Parametrování měniče přes USB bez silového napájení

    Více o SK 500P
  • IE5+ motor

    • Další stupeň energetické účinnosti: IE5+
    • Kompaktní a hygienický design
    • Konstantní vysoká účinnost v celém rozsahu zatížení"

    Více o super-účinných pohonech
  • LogiDrive

    • Jednoduchá instalace v provozních prostorech díky konektorovému připojení
    • Individuálně přizpůsobitelná výbava měniče
    • Komunikace přes všechny běžné sběrnice

    Snižte množství variant pohonů
  • Navštivte nás na veletrhu
    bauma

    7. - 13. dubna 2025
    Mnichov, Německo

    hala A3, stánek 522

    Více informací:
  • Navštivte ná na veletrhu:
    Warsaw Pack 2025

    8.-10. dubnal 2025
    Ptak Warsaw Expo, Polsko
    stánek F 3.22

    Více informací

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - inovativní řešení pohonů

Jako systémový dodavatel inovativních řešení pohonů s odbornými znalostmi ve více než 100 průmyslových odvětvích vám poskytujeme flexibilní služby nejvyšší kvality. Společnost NORD má vlastní společnosti ve 36 zemích, 48 dceřiných společností a další obchodní partnery ve více než 50 zemích. Ty poskytují poradenství na místě, montážní střediska, technickou podporu a poprodejní servis.

NORD DRIVESYSTEMS aktuálně

Balení? Výhodně s produkty NORD!

Řešení pohonů od NORD DRIVESYSTEMS zvyšují efektivitu provozu v několika bodech řetězce procesu balení . Se dvěma koncepty se společnost zaměřuje především na oblast koncového balení a primárního balení, kde její technologie decentrálních pohonů a pohonů s hliníkovými plášti s možností mytí dosahují významných cenových výhod.

Energie ze slunce pro výrobu převodovek v Praze

V loňském roce byla na střeše výrobního závodu v Praze - Uhříněves instalována fotovoltaická elektrárna. Výkon FVE je 49,7 kWp a je primárně určena pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie. Je to další příspěvek firmy NORD k udržitelnosti svého podnikání.

NORD DRIVESYSTEMS vystavuje na veletrhu bauma 2025

Na veletrhu bauma 2025 (7 až 13 dubna), předním světovém veletrhu stavebních strojů, představí NORD DRIVESYSTEMS inovativní řešení pohonů – vysoce účinná, hospodárná a optimálně přizpůsobená požadavkům stavebních strojů a odvětví těžkého provozu.

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® od společnosti NORD v běžném provozu

Ve fermentorech speciální bioplynové stanice v Nizozemí významně přispívá k efektivní výrobě plynu 16 výkonných průmyslových převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS . Se svou dlouhou životností, vysokými výstupními kroutícími momenty a vysokými výkony jsou optimálním řešením pohonu pro náročné aplikace.

Konfigurujte si sami

Vyberte skupinu produktů a vytvořte novou konfiguraci. Portál myNORD vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro vaši každodenní práci. To zjednoduší naše společné obchodní procesy.

Konfigurujte nyní

Kontakty NORD Česko

NORD má v České republice montážní závod na výrobu a servis převodovek, sklad měničů a obchodní kanceláře ve 4 městech.

Kontakty v Čechách a na Moravě

Servisní služby společnosti NORD

Díky naší celosvětově zavedené servisní síti zaručujeme servis po celém světě. To zahrnuje jednoduchou organizaci a vyřizování oprav, náhradních dodávek a operací na místě v zemích vašich zákazníků. Vaši místní kontaktní partneři se tak postarají i o vaše národní servisní požadavky.

K servisním službám

Veletrhy a události

Zažijte nás a naše produkty naživo!

Srdečně vás vítáme na mnoha veletrzích po celém světě. Podívejte se na aktuální kalendář veletrhů a najděte si tu správnou akci pro vás. Těšíme se na vás!

Kariéra

Existuje mnoho způsobů, jak se připojit k společnosti NORD, pojďme společně rozvíjet vaši osobní cestu.

Více informací