• NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

  • Das neue myNORD

    Mit dem neuen myNORD ist die Beschaffung und Konfiguration von NORD-Antriebstechnik schneller und einfacher als je zuvor.

    Vereinfachen Sie Ihre Prozesse, konfigurieren und bestellen Sie Ihre Antriebstechnik direkt auf myNORD.

    Erfahren Sie mehr über das neue myNORD
  • Das neue DuoDrive

    Ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept: Aus Zwei wird Eins.

    Zum DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativ, kompatibel, zukunftsfähig: Produktneuheiten der mechanischen und elektronischen Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS.

    Mehr Informationen
  • Frequenzumrichter NORDAC PRO

    • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
    • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
    • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

    zum SK 500P
  • IE5+ Motor

    • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
    • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
    • Konstant hoher Wirkunsgrad über den gesamten Verstellbereich

    Energieeffizienter Handeln
  • LogiDrive

    • Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit
    • Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau
    • Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle

    Variantenreduzierung vorantreiben

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - innovative Antriebslösungen

Als Systemanbieter innovativer Antriebslösungen mit Kompetenz in über 100 Branchen liefern wir Ihnen flexiblen Service von höchster Qualität. NORD hat eigene Gesellschaften in 36 Ländern mit 48 Tochtergesellschaften und weiteren Vertriebspartnern in mehr als 50 Ländern. Diese bieten Vor-Ort-Beratung, Montagezentren, technische Unterstützung und Kundendienst.

NORD DRIVESYSTEMS Aktuell

Der NORD-Standort Gadebusch setzt auf Solarstrom

Das NORD DRIVESYSTEMS -Werk in Gadebusch bezieht künftig rund ein Drittel seines Strombedarfs aus einem Solarpark im benachbarten Lützow. Die Maßnahme reiht sich ein in die gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie des Systemanbieters für Antriebstechnik

Das Multitalent: Schaltschrankumrichter NORDAC PRO

Dank seiner vielseitigen Schnittstellen ist der Frequenzumrichter NORDAC PRO von NORD DRIVESYSTEMS sehr gut in Automatisierungsumgebungen integrierbar. Als Schaltzentrale zwischen Steuerung und Achsbewegung bietet er optimale Kontrolle des Antriebs und der Peripherie.

NORD DRIVESYSTEMS erfüllt fristgerecht Meldepflichten des Cyber Resilience Acts

NORD DRIVESYSTEMS hat die für den Cyber Resilience Act erforderlichen Prozesse und Strukturen fristgerecht implementiert. Damit erfüllt das Unternehmen die gesetzlichen Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen. Die vollständige CRA-Konformität der betroffenen Produkte wird planmäßig zum 11. Dezember 2027 vorliegen.

Überzeugen auch solo: Elektromotoren von NORD DRIVESYSTEMS

Mehr als 1 Millionen Solomotoren verlassen jedes Jahr weltweit die Fertigungshallen von NORD DRIVESYSTEMS . Ursprünglich als Ergänzung seines Getriebe-Portfolios gestartet, liefert NORD heute Elektromotoren in Standard- und Sonderausführungen an Anwender in mehr als 100 Industrien.

Konfigurieren Sie selbst

Wählen Sie eine Produktgruppe und erstellen Sie eine neue Konfiguration. Das myNORD-Portal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für die tägliche Arbeit. Es vereinfacht unsere gemeinsamen Geschäftsprozesse.

Jetzt konfigurieren

Ihr Systemanbieter für Antriebstechnik

NORD produziert ein sehr vielfältiges Getriebesortiment für Drehmomente von 10 Nm bis über 250'000 Nm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1‘000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Antriebstechnik ist unsere tägliche Herausforderung. Gemeinsam wollen wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse in hoher Qualität erfüllen. Als Team das sicher, dynamisch und mit dem nötigen Drive agiert – fordern Sie uns heraus!

zu NORD in der Schweiz

Serviceleistungen von NORD

Dank unseres global aufgestellten Servicenetzes garantieren wir weltweiten Service. Dazu gehören die einfache Organisation und Abwicklungen von Reparaturen, Ersatzlieferungen und Vor-Ort-Einsätze im Land Ihrer Kunden. Ihre lokalen Ansprechpartner betreuen auch Ihre nationalen Serviceanforderungen.

Zu den Serviceleistungen

Messen und Events

Erleben Sie uns und unsere Produkte live!

Wir heißen Sie auf vielen Messen weltweit HERZLICH WILLKOMMEN. Schauen Sie sich den aktuellen Messekalender an und finden das passende Event. Wir freuen uns auf Sie!