News –

NORD DRIVESYSTEMS ist Aussteller auf der bauma 2025

Auf der Weltleitmesse für Baumaschinen bauma 2025 (7. bis 13. April) präsentiert NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebslösungen – hocheffizient, wirtschaftlich und optimal abgestimmt auf die Anforderungen der Baumaschinen- und Schwerlastindustrie.

Bargteheide, 2025-03-26

Die Messe-Highlights des Antriebsspezialisten aus Bargteheide reichen von den innovativen MAXXDRIVE® Industriegetrieben bis hin zum vielseitigen Frequenzumrichter NORDAC PRO SK 500P. Mit einem umfassenden Produktbaukasten und weltweiter Präsenz ist NORD ein zuverlässiger Partner für die Unternehmen der Branchen und bietet für den Einsatz unter robusten Bedingungen effiziente Lösungen.

Leistungsstarke Industriegetriebe MAXXDRIVE® XJ und XD

Die neuen MAXXDRIVE® XJ und MAXXDRIVE® XD Industriegetriebe sind speziell für Krananwendungen geeignet. Mit ihrer robusten Blockgehäusekonstruktion, vergrößerten Achsabständen und modularen Erweiterungen bieten sie Branchen mit anspruchsvollen Arbeitsumgebungen hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer. Besonders gut für Hubwerke eignet sich das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XD . Mit seiner gestreckten Anordnung der Getriebestufen ermöglicht es den U-förmigen Antriebsaufbau mit Seiltrommel und Motor auf derselben Getriebeseite. Das Industriegetriebe MAXXDRIVE® XJ bedient vor allem die Anforderungen von Fahr- wie auch Brechwerken. Seine J-förmige Wellenanordnung eröffnet eine zusätzliche Variante der Antriebswellenlage für enge Bauräume.

NORDAC PRO SK 500P – kompakt, vielseitig, anpassungsfähig

Der NORDAC PRO SK 500P ist der kompakte Schaltschrankumrichter für jede Antriebsaufgabe. Dank einer Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle lässt er sich einfach integrieren und für die Steuerung unterschiedlicher Anlagendesigns nutzen. Mit einer Closed-Loop Drehzahlregelung und Positionierfunktion deckt er zahlreiche Applikationen ab und eignet sich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.

Innovative Antriebslösungen für Industrieanwendungen von NORD DRIVESYSTEMS – zu erleben auf der bauma 2025 in Halle A3, Stand 522.

NORD DRIVESYSTEMS auf der bauma 2025 – jetzt mehr erfahren .