Une efficacité accrue pour le transport de vos colis !

Avec nos solutions d'entraînement efficaces, fiables et intelligentes, NORD est votre partenaire idéal pour tout maintenir en mouvement dans vos centres logistiques. Notre gamme de produits innovante, des motoréducteurs à haut rendement IE5+ jusqu'aux variateurs de fréquence décentralisés – assure des processus exempts de difficultés. Nous intégrons nos solutions avec vous afin de les adapter parfaitement à votre dynamique.

Solutions d'entraînement pour les centres logistiques

Les centres logistiques pour le tri des colis (appelés également "centres de distribution de colis") trient d'énormes quantités d'envois en un temps record puis les préparent de façon entièrement automatique en vue de les transmettre à des points de livraison régionaux. Une attention particulière est accordée à la technique aux systèmes d'entraînement qui constitue un élément essentiel. Elle veille non seulement au fonctionnement irréprochable mais apporte aussi des avantages considérables en matière d'efficacité énergétique, d'amélioration du rendement et de réduction des coûts.

Tri des colis rapide, fiable et économique

Avec notre approche CTP (coût total de possession) intégrale, notre expertise des applications et développements, nos nombreuses années d'expérience et notre large gamme de produits modulaires, nous définissons la solution optimale pour chaque application, des trieurs à bande transversale en passant par les trieurs verticaux et les trieurs à sabots jusqu'aux convoyeurs à bande.

Nos solutions d'entraînement pour le tri de colis garantissent une grande sécurité de fonctionnement avec des temps d'arrêt minimum, un faible coût total de fonctionnement (CTP), ainsi que des frais de maintenance et d'entretien réduits. Une distribution de colis rapide, fiable et économique se déroule alors dans les centres logistiques. Pour la plage de charge partielle et de vitesse partielle et sur la base de la technologie des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) , nous offrons également des solutions à faible consommation d'énergie et à rendements élevés. En tant que fournisseurs de systèmes, nous proposons bien entendu des ensembles d'entraînement complets, fiches et câbles inclus. Le montage et le démontage sont ainsi réalisés rapidement.

Système d'entraînement pour le secteur des colis :

  • Solutions d'entraînement complètes élaborées de A à Z par NORD
  • Installations optimisant le CTP et avec système d'entraînement décentralisé
  • Équilibre optimal entre l'efficacité énergétique et la réduction des variantes
  • Grande sécurité de fonctionnement avec des temps d'arrêt minimum
  • Conception compacte peu encombrante
  • Moteurs synchrones à haut rendement IE4 et IE5+
  • Variateurs de fréquence intelligents avec fonctionnalité PLC intégrée
  • Solutions plug and play faciles à entretenir et à utiliser

Efficacité pour des niveaux de dynamique élevés

Les trieurs (ou systèmes de tri comme par exemple, les trieurs à bande transversale, les trieurs verticaux et les trieurs à sabots) et les dispositifs d'entrée (ou systèmes d'alimentation pour trieurs) permettent d'assurer que les paquets, colis et envois de marchandises prennent le bon chemin.

Tandis que les trieurs doivent fonctionner en continu et de manière particulièrement efficace, les dispositifs d'entrée se caractérisent par la précision et le dynamisme. Notre technologie de moteurs synchrones IE5+ vous apporte une efficacité maximale et une sécurité de fonctionnement, tout en contribuant fortement à la réduction du coût total de possession. Autre avantage : le moment d'inertie de la masse plus faible permet d'obtenir un dynamisme élevé lors du démarrage et de l'accélération du moteur. Un codeur intégré est également disponible en option.

Systèmes d'entraînement pour trieurs et dispositifs d'entrée :

  • Concepts d'entraînement IE5+ à haut rendement et compacts
  • Dynamisme élevé grâce à la technologie des moteurs synchrones
  • Différents types de codeurs pour le fonctionnement en boucle fermée

La fiabilité : une priorité

En manutention, des convoyeurs à bande sont avant tout utilisés dans les centres logistiques du secteur des colis. Les convoyeurs à bande permettent le transport économique de grandes quantités, sur de longues distances pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Les bandes transporteuses sans fin servent simultanément de moyens de support et de traction des charges. Les bandes peuvent être disposées à l'horizontale, vers le haut ou vers le bas.

À partir de notre gamme de produits modulaires, nous réalisons des solutions d'entraînement optimisant le CTP, répondant aux principales exigences, telles que la sécurité de fonctionnement, la maintenance réduite et une consommation d'énergie plus faible, et diminuant considérablement les coûts de fonctionnement.

Réduisez les coûts de vos convoyeurs à bande :

  • Hauts rendements grâce aux grandes vitesses de bande
  • Concepts d'entraînement fiables et nécessitant peu d'entretien
  • Moteurs synchrones sans codeur

Espace de solutions LogiDrive® : poste et livraison de colis

Solutions de systèmes pour les centres logistiques et les dispositifs de distribution et de tri des colis

Les utilisateurs finaux du secteur comptent sur des "systèmes d'entraînement écologique et efficace" dont l'objectif à long terme est l'absence d'impact sur le climat et la neutralité carbone. La solution est le concept LogiDrive de NORD. La réduction de variantes, des motoréducteurs à haut rendement énergétique et des variateurs faciles à entretenir permettent en effet de fortement diminuer les coûts dans tous les points de fonctionnement, conformément au coût total de possession (CTP). Vous bénéficiez ainsi de la valeur ajoutée ainsi obtenue en ce qui concerne la consommation d'énergie, l'approvisionnement en pièces de rechange et les interventions de maintenance.

Plus d'informations sur LogiDrive®

DuoDrive

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Rendement système extrêmement élevé
  • Construction compacte en version pour milieu humide
  • Réduction des coûts de maintenance et d'entretien
  • Solution de système pour une mise en service facile et plug and play

Moteur NORD UNIVERSAL

  • Puissances : 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de protection : IP66
  • Classe de rendement IE3
  • Certifications internationales

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

  • Puissances : 0,35 kW - 4,00 kW
  • Prochain niveau de l'efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de réglage

NORDAC FLEX - SK 200E - variateur de fréquence

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Flexibilité maximale en raison de la conception modulaire

NORDAC LINK - SK 250E - variateur de fréquence

  • Plage de puissances : 0,37 - 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance aisées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

alt

Intralogistique aux émissions réduites

DHL (Allemagne)

D'ici 2050, DHL souhaite réduire à zéro ses émissions liées à la logistique. Pour atteindre cet objectif, le prestataire de transport international mise sur les dernières technologies et sur des solutions durables de NORD DRIVESYSTEMS.

Voir la référence

Documents

A6050 - Intralogistique


A6050 - Intralogistique
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Télécharger Français
Documentation Details

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Télécharger Français
Documentation Details

F3020 - SK 200E Flyer


F3020 - SK 200E Flyer
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0004 - Étude de cas - Chronopost


CS0004 - Étude de cas - Chronopost
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Augmentez vos potentiels d'efficacité et d'économies

Les sytèmes d'entraînement sont la clé pour améliorer l'efficacité, la rentabilité et la durabilité. Nous disposons de solutions et de services parfaitement adaptés pour vos centres logistiques. Nos systèmes d'entraînement sont développés pour une utilisation optimisée des ressources naturelles et contribuent à réduire votre coût total de possession (CTP). Avec notre service NORD ECO, vous obtenez une vue détaillée sur la consommation d'énergie de votre installation ou de vos différents entraînements. Des mesures et des analyses nous permettent de découvrir des potentiels d'économies et de trouver la solution d'entraînement la plus efficace pour votre application dans le secteur de la poste et des tris et livraisons de colis.

Renseignez-vous dès maintenant

Vos besoins déterminent notre action

NORD DRIVESYSTEMS dispose de nombreuses années d'expérience dans le secteur du tri des colis. Nous connaissons parfaitement vos exigences et nos experts sauront vous apporter des conseils personnalisés. Pour tout ce qui concerne les conceptions de systèmes d'entraînements, l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des variantes, l'automatisation et la numérisation, NORD est votre interlocuteur privilégié.

Ensemble, nous trouverons la solution parfaite basée sur la gamme complète des entraînements NORD. Nous sommes présents dans plus de 80 pays. Ainsi, nous garantissons des conseils de proximité, une disponibilité élevée de la technique d'entraînement nécessaire, des délais de livraison courts et un service rapide pour les centres logistiques.

Contactez-nous maintenant

Salons et événements

Rendez-nous visite sur des salons et renseignez-vous personnellement sur les solutions d'entraînement complètes issues de la gamme de produits modulaires de NORD DRIVESYSTEMS.

Pays   Salons Ville Date Stand
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31