BLOKKHÁZAS lapos hajtómű

Vékony és nagy teljesítményű

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 268 HP
  • Forgatónyomatékok: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Építési nagyságok: 15
Építési alak: M1, M2, M3, M4, M5, M6

A centralizált és decentralizált frekvenciaváltókkal együtt, a párhuzamos tengelyű motorok maximálisan hatékonyak és gazdaságosak rendszermegoldások egész sorában. A kis karbantartási igényű UNICASE házra épülő megoldás hosszú élettartam-ciklusokat garantál.

  • Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
  • Felfűzhető, peremes és talpas kivitel, valamint CEMA szállítócsiga-kivitel
  • Párhuzamos tengelyes kivitel

  • Helytakarékos beépítést nyújtó vékony kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Alacsony üzemi költségeket nyújtó nagy hatékonyság
  • Nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtó különböző csapágy-kialakítások
  • Kis zajszintű üzem
  • Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
  • Opcionálisan: Drywell kivitel elegyítőkhöz és keverőművekhez
  • Kedvező fenntarthatóságot kínáló kis karbantartási igény
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

SUCO - SUCO Centrifugal Brakes


SUCO - SUCO Centrifugal Brakes
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0003 - GIND referenciajelentés


CS0003 - GIND referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0010 - TMCI referenciajelentés


CS0010 - TMCI referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0020 - MOPOS


CS0020 - MOPOS
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0031 - DTS2


CS0031 - DTS2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - International


I8160 - International
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1021 - Spare parts catalogue Parallel shaft gear units


PL1021 - Spare parts catalogue Parallel shaft gear units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók


PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020007_1319 - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – Getriebebau NORD GmbH
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation


C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020009 Motors RU - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – NORD Privody Oroszország


C020009 Motors RU - Megfelelőségi nyilatkozat – Motorok és hajtóműves motorok – NORD Privody Oroszország
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020019_RU - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_RU - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411000 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek


C411000 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek


C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 1 and 2 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 1 and 2 - EAC Certificate of Conformity for Explosion Proof Gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Symach palettázó

Dinamikus palettázás

A palettázó gépek kulcsszerepet töltenek be a gyártási és elosztási folyamatokban. Problémamentes működésük előfeltétele a fennakadások nélküli termékáramlásnak, továbbá rugalmasan alkalmazkodniuk kell a különböző termékekhez és alkalmazási területekhez. A NORD SK 200E sorozatú frekvenciaváltók energiatakarékos hajtóműves motorjai látják el a SYMACH-palettázók nagy igénybevételt jelentő mozgásszabályozó feladatait.

Electromech

Hajtásmegoldások hozzáférési aknákhoz

Az ElectroMech szállítási technika specialista India legnagyobb darugyártója, és a legkülönfélébb ipari termelési területekre és infrastrukturális projektekhez szállít megoldásokat. A vállalat Punében emelőművek és daruk széles választékát gyártja. A pontosan szinkronizált strapabíró NORD-hajtóművek és a kapcsolószekrényben helyet foglaló frekvenciaváltók mozgatják az ellátási platformok leengedését és felemelését végző emelőműveket.