Solo da NORD: sistemi bus per tutte le applicazioni
Gli inverter per quadri elettrici NORD offrono un range di potenza fino a 160 kW e possono essere adattati perfettamente a ogni applicazione del cliente grazie all'ampia gamma di funzioni di cui sono provvisti.
Gli inverter di frequenza NORD soddisfano i requisiti di efficienza energetica IE2 in riferimento alla nuova direttiva Ecodesign (UE) 2019/1781 (valida dal 1 luglio 2021).
L'affidabilità dei nostri convertitori di frequenza è apprezzata in tutto il mondo, sia dai costruttori di macchine, sia dagli utilizzatori. Nelle applicazioni di intralogistica o tecnica di trasporto, ad esempio di valige o merce sfusa. Anche l'industria meccanica, di processo e dell'imballaggio puntano sulle soluzioni NORD. Il motivo è da ricercare nei vantaggi offerti dai prodotti NORD DRIVERSYSTEMS. I nostri convertitori di frequenza garantiscono un elevato grado di performance e sicurezza. Grazie alle numerose sedi sparse per il mondo, siamo sempre vicini ai clienti e forniamo soluzioni di qualità costante. Anche negli angoli più remoti, per le nostre soluzioni forniamo sempre assistenza senza lunghi tempi di attesa.
Inverter per quadri elettrici
Abbiamo sviluppato i convertitori di frequenza compatti della serie NORDAC PRO appositamente per l'installazione nel quadro elettrico. Questi inverter sono idonei, in uguale misura, per il funzionamento con motori sincroni e asincroni e soddisfano tutte le possibili esigenze del cliente grazie all'ampio numero di opzioni.
I nostri inverter per l'installazione nel quadro elettrico sono dotati di un range di potenza da 0,25 a 160 kW e possono essere ampliati con moduli a innesto opzionali. Vari sistemi di raffreddamento garantiscono una dissipazione ottimale del calore.
Perché scegliere gli inverter per quadri elettrici di NORD?
Prestazioni elevate all'insegna della sicurezza: Inverter NORD con STO e SS1
I nostri inverter NORDAC PRO per quadri elettrici sono dotati di un'ampia gamma di funzioni di sicurezza. La funzione STO (Safe Torque Off) spegne temporaneamente il motore ad esempio per evitare un avviamento accidentale o per attivare un arresto d'emergenza. La funzione SS1 (Safe Stop) arresta invece il motore mediante un arresto di rampa sicuro e successivamente attiva la funzione STO.
Scaricate la brochure aggiornata dei prodotti relativa agli inverter PRO.
Vai al download