NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
Addable Motor Size: | , |
---|
The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
- Protection class: IP55, IP66
- ATEX zone 22 3D
- Motor-mounted, wall-mounted
- Functional safety
- SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
- SK CU4, SK TU4 extension modules
- 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
- Ethernet interface can be extended for each option module
- Encoder interfaces: HTL, CANopen
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- PLC-functionality for drive-related functions
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Maszyna Symach do układania na paletach
Dynamiczne układanie na paletach
Maszyny układające na paletach mają kluczowe znaczenie w procesach produkcji i dystrybucji. Muszą działać płynnie, żeby nie zatrzymywać przepływu produktów i muszą się dostosować do różnych towarów i zastosowań. Energooszczędne motoreduktory ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwościi NORD SK 200E wykonują zaawansowane funkcje sterowania w maszynach do układania na paletach firmy SYMACH.
Lotnisko w Hamburgu
Walizki transportowane w porcie lotniczym w Hamburgu
Przenośniki taśmowe na lotnisku w Hamburgu mają kilka kilometrów długości. W rejonie obsługi bagażu służą do przesyłania, zatrzymywania i sortowania. Sprawą zasadniczą jest sprawna organizacja transportu i przechowywania. Niezawodność systemu taśmociągów i zapobieganie awariom dzięki wysokowydajnej technologii napędów ma największy priorytet. Zapewnia to firma NORD i spełnia wymagania klientów pod względem obsługi i konserwacji.