Guia de Aplicação AG 0100
ASM - CFC Malha fechada
Este conteúdo fornece informações sobre um novo guia de aplicação para o tema da otimização do acionamento. O guia de aplicação AG 0100 descreve o procedimento para otimizar os diferentes controles para motores assíncronos (ASM) operados com inversorses de frequência.
Este guia de aplicação também descreve o procedimento para comissionamento dos dados específicos do acionamento do motor e parâmetros de
- Controle de corrente
- Controle de velocidade
- Controle de posição
- Controle de enfraquecimento de campo
para otimização da eficiência energética dos acionamentos e obter ciclos dinâmicos dentro do processo.
As instruções simples em forma de receita, descrevem o método para determinar o ideal conjunto de parâmetros para extrair máximo potencial dos acionamentos NORD com o modo CFC ""Closed-Loop"", ou seja, uma malha fechada com feedback do sistema através de encoder, atualmente conhecido como "modo servo". Este modo possui as seguintes vantagens em comparação com o modo VFC (malha aberta):
- Operação com torques elevados - Rigidez
- Torque total com zero de velocidade
- Precisão em alta velocidade
- Pequeno tempo de controle é possível
Diferentes funções de controle são implementadas como padrão em inversores de frequência descentralizados SK 2xxE e também nas versões para painel SK 5xxE. O guia de aplicação AG 0100 foi desenvolvido para motores da NORD com classe de eficiência IE2 e IE3, e está disponível nos idiomas Alemão e Inglês.
Malha fechada AG0100 para motores assíncronos
O guia de aplicação AG 0100 para otimização dos acionamentos com motores assíncronos (ASM) está disponível para download.