Acionamentos Eletrônicos
Inversores de Frequência e Soft Starters
Os inversores de frequência e soft starters da NORD DRIVESYSTEMS estão disponíveis como soluções centralizadas para painéis elétricos ou como versões descentralizadas para aplicação em campo. Você é quem decide o que é melhor para sua aplicação.
A inovadora gama de tecnologia em acionamentos NORD pode ser configurada para corresponder à maioria das aplicações.Como especialista em aplicações de acionamentos, a NORD coopera com clientes de todo o mundo para fornecer soluções que são perfeitamente adaptadas às suas necessidades.
Funções personalizáveis para toda aplicação de acionamento. Durante décadas, a NORD DRIVESYSTEMS vem oferecendo para seus clientes globais inversores para instalação em painel, bem como tecnologia em acionamento descentralizado.
As soluções de acionamento NORD oferecem aos clientes um alto grau de desempenho e segurança, independentemente do inversor estar instalado no painel ou em um sistema descentralizado.
Em ambos os casos, o acionamento eletrônico é caracterizado por sua funcionalidade personalizável, facilidade de instalação e regulação de alta precisão. O PLC integrado nos acionamentos descentralizados da NORD permite ao cliente projetar sistemas de produção modulares e autônomos.As ferramentas NORDCON simplificam todo o processo de instalação e permitem o fácil ajuste e operação da tecnologia.
Com cabeamento otimizado, os usuários podem economizar custos do sistema. Nossas soluções em acionamentos são projetadas para operação com motores assíncronos e síncronos.
Um sistema modular - Muitas vantagens
Graças às suas funções personalizáveis, o sistema modular da NORD pode ser perfeitamente adaptado para todas as tarefas do acionamento. Nosso acionamento eletrônico suporta todos os sistemas de barramento comuns e se comunica com todos os controladores. O controle de posicionamento POSICON oferece ao usuário um posicionamento integrado e modo de sincronização. A segurança funcional é integrada graças ao STO e SS1. Os inversores de frequência NORD também oferecem retificadores de freio integrados para controle do freio do motor. Uma função de economia de energia para operação com cargas parciais, bem como ferramentas de operação e de configuração de parâmetros, além de uma estrutura de parâmetros simples que completa as possibilidades do nosso sistema modular.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40904.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40904.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40904.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40904.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40904.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40904.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40904.jpg 2420w)
NORDCON APP
Visualização de dashboard para monitoração do acionamento e diagnóstico de falhas. Parametrização com função de ajuda, acesso rápido aos parâmetros, função osciloscópio.
Mais informações
Tecnologia em acionamentos eletrônicos
Inversores de frequência e soft starters da NORD
A nossa tecnologia em acionamentos eletrônicos pode ser flexivelmente adaptada à qualquer aplicação. Ela também é rápida de instalar, fácil de operar e é compatível com todos os controladores e sistemas de barramentos comuns.
Os inversores de frequência e motor starters da NORD são ideais tanto para operação centralizada em painel elétrico quanto para operação descentralizada, completamente integrada ao motor. Os inversores estão prontos para a indústria 4.0, podem ser conectados em rede e com o PLC interno é permitido o pré-processamento de dados internos ou de sensores conectados externamente. Isso permite o monitoramento remoto das condições do motor.
Motivos para adquirir os inversores de frequência da NORD
- Flexibilidade
Os nossos inversores se comunicam através de todos os sistemas de barramentos comuns e podem ser facilmente integrados em qualquer projeto de sistema. Suas funções e opções podem ser estendidas e posteriormente integradas em praticamente qualquer sistema ou máquina. - Segurança
Os inversores de frequência fornecem muitas funções de segurança e monitoramento integradas. - Global
Como um cliente NORD, você se beneficia de uma ampla gama de serviços, como suporte global para o planejamento e comissionamento do seu sistema, bem como parceiros de vendas em todos os continentes.
Inversores de frequência NORD: Inteligentes e de fácil conexão
Os inversores de frequência da NORD DRIVESYSTEMS estão equipados com processadores poderosos e fornecem controle e precisão excepcionais. A integração do inversor em diversos sistemas de controle é garantida pela grande variedade de interfaces de comunicação suportadas.
Uma grande vantagem para a qualidade do processo é a inteligência dos sistemas: Com o auxílio de um PLC integrado, os inversores podem responder de maneira autônoma a mudanças e remediar falhas independentemente do controlador do sistema.
Veja como nossos inversores de frequência permitem a alta eficiência na operação de sistemas de filtragem na indústria de bebidas:
Motor starters da NORD: Auxílio para partida rápida e robusta
Livremente configurável e simples de instalar: NORDAC Motor starters da NORD. Esses sistemas permitem a partida completamente eletrônica e livre de desgaste e estão equipados com uma função de reversão. Os motor starters da linha NORDAC START são equipados com muitos equipamentos de segurança, como proteção interna do motor e retificador de freio, para controlar o freio do motor. A instalação de um interruptor de proteção do motor é então eliminada.
Graças ao seu potenciômetro embutido, os motor starters NORDAC START podem ser facilmente comissionados e estão também equipados com um interruptor DIP para configuração.
Os motor starters da série NORDAC LINK podem ser integrados em vários sistemas de barramentos. Com a família do NORDAC LINK, nós também oferecemos os inversores de frequência correspondentes com PLC integrado, o que permite o controle perto do acionamento.
Gostaria de saber mais sobre a série de motor starters NORDAC LINK?