Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1
Performance e design
Esses motoredutores fornecem torques de saída de até 50.000 Nm, podem ser laváveis e podem ser fornecidos com um sistema inovador de proteção contra corrosão, se solicitado.
Motoredutores cônicos - Potentes e de baixa manutenção
Os redutores cônicos da NORD são a melhor escolha quando altos torques ou relações de redução são necessários. Os nossos acionamentos, que consistem de um motor elétrico e um redutor cônico, são especialmente adequados para a aplicação em transportadores de correia, bem como em intralogística ou na tecnologia de embalagens.
Acionamento compacto e altamente eficiente: Motoredutores cônicos NORD
Independentemente de você escolher a versão mais leve ou a mais robusta: os redutores cônicos da NORD DRIVESYSTEMS operam com excelente eficiência em todas as faixas de redução.
Outras vantagens dos motoredutores cônicos da NORD:
O clássico: motoredutores cônicos UNICASE
Esse motoredutor oferece uma faixa de torque de 180 até 50.000 Nm e necessita de pouco espaço para instalação, graças à compacta carcaça UNICASE. Como todos os outros motoredutores cônicos da NORD, o motor está disponível com contra recuo e freio integrados.
Ainda mais potência: Nossos novos motoredutores cônicos de 2 estágios
Com nosso acionamento NORDBLOC.1 de engrenagens cônicas, nós melhoramos ainda mais seu desempenho: Eles agora são nossos mais potentes motoredutores de engrenagens cônicas.
Como padrão, nós produzimos nossos acionamentos NORDBLOC.1 com uma carcaça de alumínio fundido sob pressão de alta resistência.
Redutores para a indústria alimentícia
Nós desenvolvemos os motoredutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1 das séries 930072.1 - SK93772.1 Especialmente para aplicações laváveis, como por exemplo na indústria alimentícia. Essa versão possui uma carcaça lisa de alumínio fundido, que é fácil de limpar e previne o acúmulo de sujeiras.
Quer saber mais? Veja como você pode se beneficiar dos acionamentos laváveis da NORD
Motoredutores cônicos para a intralogística
Combinado com um motor síncrono de classe IE4, nosso redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios se torna o sistema altamente eficiente para intralogística LogiDrive. Os acionamentos LogiDrive possuem uma alta capacidade de sobrecarga e reduzem grandemente os custos operacionais graças à sua alta eficiência. Devido à sua estrutura modular, os usuários também conseguem grandes economias nos custos de manutenção.
Motoredutores cônicos - Potentes e de baixa manutenção
Os redutores de engrenagens cônicas da NORD são a melhor escolha quando altos torques ou relações de redução são necessários. Os nossos acionamentos, que consistem de um motor elétrico e um redutor de engrenagens cônicas, são especialmente adequados para a aplicação em transportadores de correia, bem como em intralogística ou na tecnologia de embalagens.
Acionamento compacto e altamente eficiente: Motoredutores de engrenagens cônicas NORD
Independentemente de você escolher a versão mais leve ou a mais robusta: os redutores de engrenagens cônicas da NORD DRIVESYSTEMS operam com excelente eficiência em todas as faixas de redução.
Outras vantagens dos motoredutores de engrenagens cônicas da NORD:
O clássico: motoredutores de engrenagens cônicas UNICASE
Esse motoredutor oferece uma faixa de torque de 180 até 50.000 Nm e necessita de pouco espaço para instalação, graças à compacta carcaça UNICASE. Como todos os outros motoredutores de engrenagens cônicas da NORD, o motor está disponível com contra recuo e freio integrados.
Ainda mais potência: Nossos novos motoredutores de engrenagens cônicas de 2 estágios
Com nosso acionamento NORDBLOC.1 de engrenagens cônicas, nós melhoramos ainda mais seu desempenho: Eles agora são nossos mais potentes motoredutores de engrenagens cônicas.
Como padrão, nós produzimos nossos acionamentos NORDBLOC.1 com uma carcaça de alumínio fundido sob pressão de alta resistência.
Redutores para a indústria alimentícia
Nós desenvolvemos os motoredutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1 das séries 930072.1 - SK93772.1 Especialmente para aplicações laváveis, como por exemplo na indústria alimentícia. Essa versão possui uma carcaça lisa de alumínio fundido, que é fácil de limpar e previne o acúmulo de sujeiras.
Quer saber mais? Veja como você pode se beneficiar dos acionamentos laváveis da NORD
Motoredutores de engrenagens cônicas para a intralogística
Combinado com um motor síncrono de classe IE4, nosso redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios se torna o sistema altamente eficiente para intralogística LogiDrive. Os acionamentos LogiDrive possuem uma alta capacidade de sobrecarga e reduzem grandemente os custos operacionais graças à sua alta eficiência. Devido à sua estrutura modular, os usuários também conseguem grandes economias nos custos de manutenção.