Motores protegidos contra explosão
Extremamente seguro
Os motores protegidos contra explosão da NORD DRIVESYSTEMS fornecem potências de 0,12 até 30 kW e atendem todos os rígidos requisitos da ATEX Europeia.
Motores elétricos protegidos contra explosão
Em ambientes com risco de explosão, sistemas e componentes devem estar de acordo com as regulamentações nacionais dos países onde eles são operados. Na Europa, essa regra é a Diretiva 2014/34/EU. A NORD DRIVESYSTEMS possui décadas de experiência com proteção contra explosão de gás e poeira e oferece motores particularmente robustos com potências de 0,12 a 200 kW especialmente projetados para esse campo de utilização.
Adicionalmente aos requisitos de proteção contra explosão, esses motores também atendem aos requisitos que não dizem respeito à explosão, como o Ecodesign, EMC e a Diretiva RoHS.
Além dos motores para o mercado Europeu, a NORD DRIVESYSTEMS também oferece motores protegidos contra explosão para muitas outras regiões do mundo, como por exemplo para a Rússia, os Estados Unidos ou de acordo com os padrões IECEx.
Esses motores são extensivamente protegidos contra explosões e são especialmente construídos para aplicações em atmosferas de gás ou de poeira potencialmente explosivas. Os nossos motores protegidos contra explosão são utilizados em uma grande variedade de aplicações, como para acionar bombas, agitadores, ou equipamentos de elevação.
Motores protegidos contra explosão da NORD: Um negócio certo
- Robusto
- Os nossos motores protegidos contra explosão podem ser operados nas categorias 2D ou 3D para atmosferas de poeira (Zonas 21 e 22) bem como nas categorias 2G ou 3G para atmosferas de gás (Zonas 1 e 2)
- Qualidade
- A NORD DRIVESYSTEMS trabalha junto à Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) e à DEKRA EXAM GmbH para manter a qualidade da produção, inspeção e dos produtos no mais alto nível. Todos os motores da categoria 2 possuem certificados de teste.
- Experiência
- A NORD DRIVESYSTEMS possui muitos anos de experiência com proteção contra explosão em atmosferas de gás e poeira, e há mais de uma década produz motores protegidos contra explosão que atendem aos mais rígidos requisitos.
Motores protegidos contra explosão de atmosferas de poeira
Seja em moinhos de grãos, na indústria alimentícia ou na indústria farmacêutica: Atmosferas explosivas de poeira podem ocorrer em todos esses campos de aplicação. Para prevenir seguramente incêndios ou explosões, para o uso na Europa, esses motores atendem à norma europeia EN 60079-31 e a classe de proteção contra ignição tD.
Saiba mais sobre as vantagens de nossos motores com proteção contra explosão de atmosferas de poeira.
Mais informações
Motores protegidos contra explosão de atmosferas de gás
A proteção eficiente contra explosão também é essencial em ambientes com atmosferas de gás potencialmente inflamáveis. Devido a esse fato, a NORD produz motores protegidos contra explosão especialmente para essas áreas, atendendo às rígidas regulamentações da Diretiva EU 2014/34/EU. Nós oferecemos esses acionamentos com os tipos de proteção contra ignição "Segurança Ampliada" (e), "Encapsulamento à prova de pressão" (d/de) e "Design anti-ignição" (n) na classe de eficiência IE2 para esses motores.
Para áreas onde tanto as atmosferas de gás e de poeira possam ocorrer, nós também estaremos prontos para fornecer acionamentos com a proteção combinada se solicitado.