Exclusivo com NORD: sistemas de barramento para todas as aplicações
maisOs inversores NORD para instalação em painéis de controle têm uma faixa de potência de até 160kW e, graças à sua ampla gama de funções, podem ser perfeitamente adaptados a todas as aplicações do cliente.
Os inversores de frequência NORD já atendem aos requisitos da classificação de eficiência energética IE2 da nova diretiva Ecodesign (UE) 2019/1781 (válida a partir de 1º julho de 2021).
Se você é um fabricante de máquina ou usuário final: nossos inversores de frequência são usados de forma confiável em todo o mundo. Não importa se as aplicações são na área intralogística ou na tecnologia de transporte em geral, se são malas ou bens de consumo. A engenharia em geral, as industrias de embalagens e processo também optam por soluções fornecidas pela NORD. Isto deve-se as vantagens oferecidas pela NORD DRIVESYSTEMS.
Nossos inversores de frequência fornecem um alto grau de desempenho e segurança. As subsidiárias e distribuidoras locais em todos os continentes asseguram que estamos sempre perto dos nossos clientes, oferecendo constantemente alta qualidade. Não importa onde você está no mundo, nossos acionamentos são a sua solução - nós prestamos serviços sem longos tempos de espera.
Inversores para instalação em painel
Nós desenvolvemos a linha de inversores de frequência NORDAC PRO especialmente para a instalação em painéis. Esses inversores podem ser utilizados para o controle de motores síncronos e assíncronos e atendem a todas as necessidades possíveis do usuário, graças à sua ampla gama de opções.
Nossos inversores para instalação em painel possuem uma faixa de operação da 0,25 a 160 kW e pode ser estendida com módulos plugáveis opcionais. Diversos conceitos de resfriamento garantem uma excepcional dissipação de calor.
Por que os inversores para painel da NORD?
Alto desempenho com segurança: Os inversores da NORD com STO e SS1 .
A NORD equipou os inversores para painel NORDAC PRO com muitas funções de segurança. A função Desligamento de Torque Seguro (STO) desativa o torque do motor para, por exemplo, prevenir a partida acidental ou para iniciar uma parada de emergência. De outro lado, a função Parada Segura (SS1) para o motor por uma rampa de parada segura, e então ativa a função STO,
Faça o download do folheto atual dos nossos inversores de frequência NORDAC PRO aqui.