Guia de Aplicação AG 0101
PMSM - Otimização do acionamento
Este conteúdo mostra informações sobre um novo guia de aplicação para o tema da otimização do acionamento. O guia de aplicação AG 0101 descreve o procedimento para otimizar os diferentes controles para motores síncronos (PMSM/IPMSM) operados com inversorses de frequência.
Este guia de aplicação descreve o procedimento para comissionamento dos dados específicos do acionamento do motor e parâmetros de
- Controle de corrente
- Controle de velocidade
- Controle de posição
As instruções simples em forma de receita, descrevem o método para determinar o ideal conjunto de parâmetros para extrair máximo potencial dos acionamentos NORD com o modo CFC ""Closed-Loop"", ou seja, uma malha fechada com feedback do sistema através de encoder, atualmente conhecido como ""modo servo"". Este modo possui as seguintes vantagens em comparação com o modo VFC (malha aberta):
- Operação com torques elevados - Rigidez
- Torque total com zero de velocidade
- Precisão em alta velocidade
- Pequeno tempo de controle é possível
Diferentes funções de controle são implementadas como padrão em inversores de frequência descentralizados SK 2xxE e também nas versões para painel SK 5xxE. O guia de aplicação AG 0101 foi desenvolvido para motores da NORD com classe de eficiência IE4 e está disponível nos idiomas Alemão e Inglês.
Download do guia de aplicação em PDF
O guia de aplicação AG 0101 para otimização dos acionamentos com motores síncronos (PMSM / IPMSM) está disponível para download.Na folha de informações técnicas / Folha de dados TI 80_0010 você pode encontrar mais informações sobre o planejamento e guia de comissionamento para motores IE4 (IPMSM) produzidos pela NORD, que são"O guia de aplicação AG 0101 para otimização dos acionamentos com motores síncronos (PMSM / IPMSM) está disponível para download.Na folha de informações técnicas / Folha de dados TI 80_0010 você pode encontrar mais informações sobre o planejamento e guia de comissionamento para motores IE4 (IPMSM) produzidos pela NORD, que são operados com inversores de frequência." operados com inversores de frequência.