Notícias –
15º aniversário da subsidiária NORD no México
Como um elo entre a América do Norte e a América Central, o México é uma das áreas econômicas mais importantes das Américas. A NORD DRIVESYSTEMS está presente nesta região emergente com sua própria subsidiária desde 12 de outubro de 2006.
Bargteheide, 2021-12-21
A subsidiária da NORD no México foi fundada há 15 anos. Desde 2015, a sede está localizada em Querétaro, na região de Huimilpan, e cuida das vendas, montagem e suporte das soluções de acionamento NORD no México. Em particular, a demanda por motores de engrenagem sem-fim FLEXBLOC ® e NORDBLOC ®os redutores helicoidais em linha quadruplicaram o número de redutores instalados e entregues em cinco anos até 2020. No ano atual, novas células de produção para outras séries de carcaças UNICASE serão colocadas em operação para reduzir ainda mais os prazos de entrega. Existem planos para integrar mais produtos e tamanhos na produção local no futuro. O diretor-gerente Enrique Arista Gamiño e seus 15 funcionários planejam crescer 15% no mercado mexicano a cada ano e dobrar as vendas em cinco anos. Querétaro é uma localização logística e estrategicamente favorável para isso, já que está localizado bem no centro do México e cobre vendas e serviços para cidades importantes como Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, onde empresas globais possuem grandes subsidiárias.