Notícias –
Soluções em acionamentos para transportadores contínuos
Uma operação suave, mesmo nas condições ambientais mais difíceis: Para o transporte de materiais a granel, a NORD DRIVESYSTEMS oferece sistemas de acionamentos potentes, caracterizados por máxima confiabilidade, segurança e robustez.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43067.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43067.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43067.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43067.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43067.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43067.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43067.jpg 2420w)
Bargteheide, 2019-07-29
Para transporte de materiais a granel, são necessários transportadores que diferem na direção do transporte, fluxo de massa, comprimento e construção. Os acionamentos confiáveis e robustos da NORD são a resposta: eles garantem um fluxo de material sem interrupções e podem ser controlados individualmente para um modo preciso e dinâmico da alimentação de materiais a granel.
Os transportadores de correia são usados para um contínuo transporte de material a granel na mineração, engenharia mecânica ou no campo da reciclagem de papel e plástico. A correia transportadora de borracha ou plástico é redirecionada através de pelo menos dois tambores, onde geralmente um tambor é alimentado e move a correia envolto em atrito. Para transportadores de correia grandes com alta capacidade, os MAXXDRIVE Redutores Industriais , de longa vida útil e baixa manutenção, com dois estágios cônicos, que complementam esta série, são particularmente configuráveis. Eles podem ser combinados com motores IE3 de alta eficência, montado por pés, em uma base giratória ou em uma estrutura e são conectados ao motor através de um acoplamento hidráulico.
O pacote de manutenção prático da NORD - uma combinação de medidas de proteção e monitoramento - garante que seu investimento funcione mesmo sob condições ambientais adversas, como operação contínua, sob poeira e efeitos do tempo.