Notícias –
NORD DRIVESYSTEMS na FMB Süd 2022
A NORD apresentará seus sistemas de acionamento na Feira de Engenharia Mecânica em Augsburg nos dias 11 e 12 de maio de 2022.
Bargteheide, 2022-04-27
Na FMB Süd nos dias 11 e 12 de maio de 2022, os fabricantes mecânicos e de instalações se reunirão com seus fornecedores. Como um dos principais fornecedores internacionais de tecnologia de acionamento, a NORD também estará em Augsburg para apresentar seus sistemas de acionamento inovadores.
Um dos destaques do estande da NORD é o novo DuoDrive. O motorredutor inovador e patenteado integra um motor síncrono IE5+ de alta eficiência na carcaça de um redutor helicoidal de estágio único e estabelece novos padrões de desempenho, espaço de instalação e redução de variações. A eliminação de muitas peças de desgaste resulta em menor manutenção. No geral, o DuoDrive permite uma diminuição significativa do Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com os sistemas de acionamento existentes.
Alta eficiência, design compacto
Os motores síncronos de ímã permanente IE5+ energeticamente eficientes alcançam sua alta eficiência através de uma ampla faixa de torque – e são perfeitamente adequados para operação na faixa de carga parcial, por exemplo, em intralogística, indústria alimentícia ou farmacêutica. O inversor de frequência descentralizado NORDAC ON apresenta uma interface Ethernet integrada, capacidade total de plug-in e um design extremamente compacto e oferece uma solução plug-and-play econômica para ambientes IIoT.
A NORD DRIVESYSTEMS apresentará esses e outros sistemas de acionamento nos dias 11 e 12 de maio de 2022 na FMB Süd em Augsburg. Você encontrará a empresa no Hall 1 no Stand D9.