Notícias –
O motoredutor DuoDrive está agora disponível
Quanto menos interfaces, maior a eficiência do sistema - com base nesta máxima, a NORD DRIVESYSTEMS introduziu há um ano um revolucionário motoredutor num projeto completamente higiénico, onde o motor síncrono IE5+ com ímãn permanente e eficiente em termos de energia e um redutor helicoidal de estágio único são instalados numa única carcaça.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/duodrive_patented_contentimagelarge770x0-19.jpg)
Bargteheide, 2022-03-01
Um projeto completamente novo e compacto com a junção de um motor e um redutor numa única carcaça é um extraordinário salto no desenvolvimento de moto-redutores e agora foi exposto com sucesso. A longa durabilidade e confiabilidade da solução inovadora em termos de design e de materiais foi comprovada durante meses de testes. Assim, um verdadeiro trabalho pioneiro foi realizado no campo de motoredutores. A integração foi decisivamente avançada para alcançar uma utilização otimizada do espaço de instalação. Junto com o motor IE5+ no qual está baseado, o codificador, o feedback de velocidade e o freio estão todos acomodados com segurança na carcaça. Além da alta eficiência do sistema, o projeto suave, sem ventilação e compacto, e o funcionamento silencioso com o mínimo de emissão de ruído são outras características importantes do novo motoredutor DuoDrive. A eliminação de muitas peças de desgaste resulta em menor manutenção.