Notícias –
NORD DuoDrive agora com potências de até 3 kW
O motorredutor patenteado NORD DuoDrive agora cobre faixas de potência de até 3 kW. O conceito de acionamento revolucionário integra o motor síncrono IE5+ de alta eficiência em um redutor helicoidal de estágio único e, assim, atinge uma eficiência de sistema extremamente alta.
Bargteheide, 2022-06-08
Dois se tornam um: A integração total do motor e do redutor em uma única carcaça é um salto extraordinário no desenvolvimento de motoredutores e estabelece novos padrões em relação à densidade de potência, eficiência energética, redução de variantes, espaço de instalação e otimização de custos em termos do Custo Total de Propriedade (TCO).
O DuoDrive patenteado da NORD agora está disponível para potências de até 3 kW com um torque contínuo de até 250 Nm e velocidades de até 1.000 min-1, e abrange relações de velocidade do redutor de i=3 a i=18. Dimensões de conexão compatíveis com o mercado facilitam a substituição e a integração em projetos de plantas existentes. Graças ao seu design e operação com inversor de frequência, o DuoDrive pode ser usado universalmente com a mesma variante de motor em todo o mundo.
Visão geral do NORD DuoDrive:
Motorredutor inovador e patenteado
Faixa de potência: 0,35 a 3 KW
Eficiência do sistema extremamente alta, também na faixa de carga parcial
Design de lavagem higiênica
Comissionamento plug-and-play simples
Manutenção minimizada
Compatibilidade total com os padrões de mercado
Para uso universal em todo o mundo