Notícias –
A NORD recebe certificado de sustentabilidade
A NORD recebeu o certificado de sustentabilidade prata em 2022 pela agência de classificação EcoVadis . Na avaliação geral, está entre os seis por cento melhores dos fabricantes do setor avaliados pela EcoVadis.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_ecovadis_nachhaltigkeit_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-01-11
“Estamos muito orgulhosos por termos recebido o certificado”, explica Jörg Niermann, Diretor de Marketing. “Isso mostra claramente que nossa estratégia de sustentabilidade está valendo a pena.” A empresa recebeu 65 de 100 pontos, portanto, ficou acima de 89% dos concorrentes, significativamente acima da média das empresas do setor. Estando entre os 1% melhores das empresas avaliadas na categoria de meio ambiente e entre os 11% melhores na categoria de compras sustentáveis.
Economia e sustentabilidade em harmonia
A NORD visa conciliar economia e sustentabilidade – tanto global quanto localmente. Além de inovações e eficiência energética, a empresa também assume responsabilidade social com seus funcionários, clientes, fornecedores e parceiros globalmente ativos com suas medidas de CSR. “Nossa política da empresa é a base de nossas atividades”, afirma Niermann. “Agimos com integridade e responsabilidade com o meio ambiente.” A estratégia de sustentabilidade da empresa não inclui apenas uma abordagem cuidadosa e econômica em relação à natureza, mas também o desenvolvimento e a fabricação de sistemas de acionamento com eficiência energética e soluções para indústrias ambientalmente relevantes, como usinas de energia eólica e tratamento de águas residuais, usinas de reciclagem e biogás ou grandes sistemas de transporte onde o uso dos produtos NORD ajudam a economizar energia significativamente.