Notícias –
NORD em uma tendência de crescimento
Em 2021, foi gerado um volume de negócios de 870 milhões de euros. Isso representa um aumento de cerca de 18% em relação ao ano anterior. Em 2022, o especialista em acionamentos continuará em seu caminho de crescimento e sucesso.
Bargteheide, 2022-02-15
Quatro novos produtos e os maiores investimentos da história da empresa: Para a NORD, o ano de 2021 foi mais um destaque nos 55 anos de história da empresa. Com inovações e expansões de capacidade, o especialista em acionamentos continuou a avançar sua presença no mercado e ambições de crescimento, sustentando sua imagem como um parceiro competente e confiável e uma importante força motriz no setor. Também em 2022, estão previstos investimentos maciços em localizações e novos produtos. Entre outros, a agenda inclui a introdução de uma nova série de redutores industriais (MAXXDRIVE ® XD), bem como a expansão do portfólio de alta eficiência.
Inovações de produtos em 2021:
DuoDrive: Redutor e motor combinados
NORDAC ON: Inversor de frequência descentralizado com interface Ethernet multiprotocolo integrada
IE5+ synchronous motor : Novos tamanhos para a geração de motores de alta eficiência
NORDAC PRO SK 500P: Inversor de gabinete de controle de última geração para todas as aplicações de acionamento com faixa de potência estendida de até 22 kW
Investimentos mais importantes em 2021:
Construção de um novo armazém de prateleiras altas na Alemanha
Construção de uma nova fábrica de motores na Polónia
Ampliações de fábricas na Polônia, EUA e China (em andamento)
Início dos trabalhos de construção de um novo edifício administrativo na sede em Bargteheide