Tecnologia em acionamento descentralizado

Maior flexibilidade, menores custos

Os nossos inversores de frequência descentralizados podem ser livremente configurados, para adaptá-los a qualquer aplicação. Por causa disso, você obtém uma excepcional solução, ao mesmo tempo em que reduz seus custos operacionais

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Gama de potência: 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor

NORDAC LINK - SK 155E - Acionamento do motor

Rápida instalação, arranque sem desgaste

  • Intervalo de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • Classe de Proteção: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC START - SK 135E - Dispositivo de arranque do motor

Acionamento compacto, arranque sem desgaste

  • Intervalo de potência : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

Acionamentos Eletrônicos: Nossa Experiência - Sua Segurança

Os acionamentos descentralizados NORD estão presentes em inúmeras aplicações em todo mundo. Nossos inovadores inversores com PLC integrado executam funções próximas aos motores e reduzem a carga no sistema de controle de nível superior.Mais de 100 setores industriais se beneficiam de nossas soluções. Por exemplo, na intralogística onde bagagens ou pacotes são transportados através dos continentes. Nossos inversores de frequência são igualmente utilizados na tecnologia geral de transporte , na indústria de embalagens ou em aplicações de bombas. Nos mais conhecidos fabricantes de alimentos e nas indústrias de bebidas também encontramos os acionamentos eletrônicos fornecidos pela NORD DRIVESYSTEMS.

Nossa tecnologia de acionamento descentralizado é caracterizada por alto desempenho e segurança. Não importa onde ou em qual parte do mundo esteja sendo utilizada nossa tecnologia, a qualidade de nossas soluções sempre permanece em alto nível. Isto deve-se ao fato da presença da NORD em todos os continentes, ficando sempre perto dos clientes em todos os momentos e prestando serviços sem longos tempos de espera.

  • Acionamentos Eletrônicos da NORD: líderes de mercado em todos os setores

    mais
  • alt
  • Exclusivo com NORD: sistemas de barramento para todas as aplicações

    mais
  • Soluções NORD para mais de 100 setores industriais

    mais
  • Seu fornecedor em soluções de acionamento

    mais

Tecnologia em acionamentos descentralizados da NORD - Alta flexibilidade, baixos custos

Com a sua linha de inversores de frequência e motor starters, a NORD DRIVESYSTEMS oferece muitas opções para a seleção de tecnologia descentralizada. Por exemplo, os nossos inversores NORDAC LINK e NORDAC FLEX podem ser individualmente adaptados à sua aplicação. De outro lado, o NORDAC BASE é a melhor opção para tarefas de acionamentos simples. No caso de motor starters, você tem a opção de configurar livremente o NORDAC LINK ou o flexivelmente integrável NORDAC START.

Quatro bons motivos para escolher os inversores descentralizados da NORD

  • Eficiência
    A nossa tecnologia em acionamentos descentralizados reduz significativamente os gastos do seu sistema.
  • Versatilidade
    Você pode configurar livremente ou, opcionalmente, estender os nossos inversores através plug-ins para a utilização em diversos campos de aplicação.
  • Compatibilidade
    Através da conexão à todos os sistemas de barramento e à Ethernet Industrial, nossos acionamentos descentralizados podem ser integrados à todos os sistemas de automação.
  • Amigável ao usuário
    Graças à suas simples conexões plugáveis, ao interruptor opcional de manutenção integrada e ao controle manual, a instalação e a manutenção podem ser feitos rapidamente (NORDAC LINK).

Como os inversores da NORD reduzem os seus custos

O PLC, que é integrado em nossos inversores, permite um projeto de sistema que consiste de vários locais de controle autônomos que, em conjunto, controlam seus próprios processos. Isso não só reduz a carga nos sistemas de controle superiores, mas também elimina os investimentos com a instalação de um painel elétrico e o cabeamento. Além disso, os inversores descentralizados simplificam a manutenção do sistema completo, aumentando também a sua eficiência.

Utilizado em diversas aplicações: Tecnologia em acionamentos descentralizados da NORD

Graças ao amplo número de interfaces de comunicação e à possibilidade de combinações flexíveis, nossos inversores de frequência descentralizados são ideais para uma vasta gama de aplicações. Os nossos inversores impressionam não só pela versatilidade de suas funções, mas também pelas potências de até 22 kW. Esses excelentes recursos vêm sendo usados por décadas em diversas áreas, como por exemplo, na indústria alimentícia, indústria siderúrgica, tecnologia aeroportuária, intralogística ou aplicações para o transporte de massas.

Veja aqui como os inversores descentralizados da NORD eficientemente automatizaram uma máquina paletizadora.

Ir para a aplicação