Proteção contra explosão para acionamentos NORD
Acionamentos para áreas de risco
Zonas 1, 2, 21 ou 22
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
A NORD fornece motores e motoredutores protegidos contra explosão. Os sistemas baseados em componentes com qualidade de topo de linha são projetados de acordo com a aplicação, junto aos requerimentos do cliente.
- Versões e equipamentos de acordo com necessidades individuais
- Processos de configuração validados pela ISO 9001
- Sistema modular seguro e assistido pelo SAP
Alta Flexibilidade
- Motores opcionalmente projetados para operação com inversor
- A montagem do motor diretamente no redutor é possível em vários casos
- Dependendo da zona, pode-se ter ventilação forçada, contra recuo e freio
- Se solicitado, uma proteção combinada para atmosferas de gás e poeira está disponível (impossível se as atmosferas forem simultâneas)
- Sistemas para ambientes com temperatura de até +60ºC
- Entrega em todo o mundo, com documentação em mais de 20 idiomas
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-14.jpg)
Poeira
Existem diversas zonas de explosão para atmosferas de poeira:
Zona 22: Rara ocorrência de atmosferas explosivas;
Zona 21: Ocasional ocorrência de atmosferas explosivas
Zona 20: Constante ou frequente ocorrência de atmosferas explosivas
Informações ATEX | PDF (288 KB)
Motores com proteção contra explosão
De acordo com as categorias 2D ou 3D
Para Zona 21 ou 22
De acordo com a EN 60079-31
Proteção contra ignição classe tD (proteção com carcaça)
-> para o produto
Redutores com proteção contra explosão
De acordo com as categorias 2D ou 3D
Para Zona 21 ou 22
De acordo com a EN 13463
Proteção contra ignição classe c (segurança construcional)
-> Para redutores
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-14.jpg)
Gás
Existem diversas zonas de explosão para atmosferas de gás:
Zona 2: Rara ocorrência de atmosferas explosivas;
Zona 1: Ocasional ocorrência de atmosferas explosivas
Zona 0: Constante ou frequente ocorrência de atmosferas explosivas
Informações ATEX | PDF (354 KB)
Motores com proteção contra explosão de gás
De acordo com as categorias 2G ou 3G
Para Zona 1 ou 2
Proteção contra ignição classe d/e (encapsulamento resistente à pressão)
Proteção contra ignição classe e (segurança aumentada)
Proteção contra ignição classe n (anti-faísca)
-> Para o produto
Redutores com proteção contra explosão de gás
De acordo com as categorias 2G ou 3G
Para Zona 1 ou 2
De acordo com a EN 80079
Proteção contra ignição classe c (segurança construcional)
-> Para redutores
Documentação revisada de acordo com as diretivas EU 2014/34/EU
A documentação existente para acionamentos protegidos contra explosão foi revisada antes de 20 de Abril de 2016.
Manuals
- B2000 - Explosion protected gear units and geared motors
- B2050 - Explosion protected industrial gear units
Certificates
- C411000– Explosion protected gear units in occasionally occurring explosive atmospheres - 2D + 2G
- C412000– Explosion protected gear units in rarely occurring explosive atmospheres - 3D + 3G