Dashboard Local
Para o "Monitoramento de Condição", os dados do inversor e de status são registrados periodicamente ou continuamente, a fim de otimizar a segurança e a eficiência operacional de máquinas e instalações. O MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES pode fornecer informações importantes para a Manutenção Preditiva. O objetivo é manter máquinas e plantas de forma proativa, reduzir tempos de inatividade e aumentar a eficiência de toda a planta.
Vantagens para nossos clientes:
O acionamento inteligente com monitoramento das condições para manutenção preditiva
A internet das coisas industrial (IIoT) visa o uso da internet em processos e procedimentos. A IIoT visa aumentar a eficiência operacional, redução de custos e aceleração dos processos. Sensores e seus dados desempenham um papel crucial, fornecendo a base para o MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES e A MANUTENÇÃO PREDITIVA.
Sensores
Interfaces de comunicação
Valores de threshold e informações gerais do status podem ser comunicados externamente (via industrial Ethernet)
CLP Integrado
As informações das condições de monitoramento podem ser usadas para manutenção preditiva.
Enfoque orientado para o acionamento
NORDCON APP
Visualização de dashboard para monitoração do acionamento e diagnóstico de falhas. Parametrização com função de ajuda, acesso rápido aos parâmetros, função osciloscópio.
Mais informações
NORDCON SOFTWARE
Definir parâmetros para vários inversores em interface única, editor do CLP de acordo com IEC 61131-3, suporte texto estruturado (ST), lista de instrução (IL) e biblioteca de controle de movimento PLCopen.
Download NORDCON