Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1

Performance e design

  • Gama de potências: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Gama de binário: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Tamanhos: 6

As séries de redutores de engrenagem cónica de dois níveis de desempenho otimizado são uma inovadora construção da NORD a partir de uma liga de alumínio de alta resistência. Os novos redutores de engrenagem cónicas de 2 níveis NORDBLOC.1, graças ao modelo Wash Down, são especialmente indicados para aplicações na indústria de transportes e na indústria alimentar.

  • Veios maciços e ocos (chaveta, Gripmaxx, disco retrátil)
  • Versão standard: SK 92.1: Pata/flange B14 com flange B5 e braço de binário opcional. SK 93.1: Flange B14 com flange B5 e fixação por pé opcional
  • Engrenagens angulares

  • O modelo com carcaça em alumínio oferece um peso reduzido
  • Altamente eficiente e, por isso, custos operacionais reduzidos
  • o design inovador permite a limpeza rápida e peso reduzido
  • alta capacidade de carga axial e radial proporciona um funcionamento seguro
  • Funcionamento baixo em ruído
  • gama de rotações adicional
  • modelos específicos para cada utilização

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2000 - Manual de motor a prova de explosão


B2000 - Manual de motor a prova de explosão
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor


F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3


G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6030 - Aeroportos


A6030 - Aeroportos
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas


A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6034 - Siderurgia


A6034 - Siderurgia
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes


A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives


CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0004 - Estudo de caso Chronopost


CS0004 - Estudo de caso Chronopost
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0006 - Estudo de caso WISCO


CS0006 - Estudo de caso WISCO
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors


CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0011 - Estudo de caso TORRESOL


CS0011 - Estudo de caso TORRESOL
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1400 - Tecnologia de acionamento feito de alumínio


F1400 - Tecnologia de acionamento feito de alumínio
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

I8160 - Institucional


I8160 - Institucional
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S3400 - Proteção superficial para soluções em acionamentos NORD


S3400 - Proteção superficial para soluções em acionamentos NORD
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor


Technical Handbook - Sistemas completos em acionamentos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação