Motor NORD UNIVERSAL

Motores UNIVERSAL

  • Gama de potências: 0.16 HP - 60 HP
  • Categoria de proteção: IP66
  • Classe de eficiência IE3
  • certificações de nível mundial

O motor UNIVERSAL da NORD DRIVESYSTEMS novo e energeticamente eficiente expande o portfólio de motores para os mercados mundiais mais importantes, como a Europa, EUA, Canadá ou China. Possui as certificações CE, UL, CSA, CCC, ISI e UA e está disponível na gama de potência de 0,12 a 45 kW. Além disso, o motor UNIVERSAL está equipado de série com um sensor de temperatura (TF).

Na dimensão IEC 63 a 255, o motor está disponível nos seguintes modelos:

  • Motor de pé (B3)
  • Motor de flange (B5 ou B14)
  • Flange C NEMA
  • Motor de pé NEMA

Estão disponíveis as seguintes opções adicionais:

  • União de encaixe do motor (MS)
  • Cobertura de proteção simples ou dupla
  • Travão mecânico (BRE+)
  • Ventilação forçada (F)
  • Tipo de proteção IP66

M7000 - Motores Assíncronos


M7000 - Motores Assíncronos
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DS1005 - Flyer: Datasheet for Universal Asynchronous motors from NORD DRIVESYSTEMS


DS1005 - Flyer: Datasheet for Universal Asynchronous motors from NORD DRIVESYSTEMS
  • Download Inglês
Detalhes da documentação