Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ é de produção própria, para utilização na intralogística e no setor de bebidas e produtos alimentares. Pelo seu design compacto e higiénico, os nossos motores são indicados para os mais pequenos espaços de montagem, garantindo assim uma elevada resistência à corrosão e uma fácil limpeza. O motor síncrono de íman permanente (PMSM) está disponível opcionalmente em IP69K. O emissor está integrado de série no motor, um travão mecânico integrado é opcional. A utilização do motor permite reduzir variantes e custos operacionais. Além disso, é compatível com todos os redutores e inversores de frequência da gama de produtos NORD.

  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Montagem flexível do motor: Montagem, NEMA, IEC
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+


S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+


S9012 - Motor síncrono com eficiência energética IE5+
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors


PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM


C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM
  • Download Inglês
Detalhes da documentação