Motores síncronos standard

Motores Síncronos

  • Gama de potências: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Classe de eficiência IE4
  • homologações e certificações de nível mundial

Os motores síncronos da NORD DRIVESYSTEMS, baseados na tecnologia de íman permanente, garantem um grau de eficácia elevado. Esta tecnologia oferece custos operacionais reduzidos e, devido à compatibilidade total com os produtos NORD, pode ser combinada de forma simples e muito flexível. Graças às rotações do motor praticamente constantes, o controlo de aplicações é simplificado.

Os motores síncronos standard da NORD estão disponíveis com as seguintes opções (seleção):

  • Travão (BRE+), travão com redução de ruído (NRB1/2), ventilador externo (F)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação