NOVO

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XJ

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 1,250 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Carcaça com distância entre eixos aumentada
  • Disposição em “J” dos eixos
  • 3 estágios
  • Ideal para acionamentos de deslocamento
  • Carcaça otimizada para cargas radiais direcionadas para baixo
Tamanhos: 8
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6
RELAÇÃO: 12.5:1 - 112:1

O redutor industrial MAXXDRIVE® XJ no modelo cónico helicoidal é fabricado em todas as dimensões, no princípio comprovado de carcaça em bloco. Graças a diferentes opções de vedação, os motorredutores industriais podem ser adaptados a inúmeras condições ambientais. As opções de refrigeração e aquecimento permitem uma gestão flexível da temperatura, o que permite uma aplicação também em condições ambientais bastante instáveis e prolongam a vida útil dos lubrificantes. Os grandes rolamentos de esferas e distâncias entre eixos aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

  • Versão de acionamento: Adaptador para motor IEC/NEMA ou eixo de acionamento livre
  • Montagem em pé ou de encaixe (com braço de torque)
  • Disponibilidade de eixos de saída versáteis: Eixo maciço, eixo oco (chaveta/disco de contração), DIN5480
  • Montagem do freio por flange de acionamento ou console de freio
  • Disponibilidade de acoplamento de saída (acoplamento de tonéis)

  • Carcaça otimizada para cargas externas
  • Maior distância entre eixos
  • Possibilidade de adaptação de eixos de entrada e de saída às dimensões do cliente
  • Disposição em “J” dos eixos
  • Alta confiabilidade
  • Longa vida útil
  • Possibilidade de sincronização através de acionamento por correias
  • Alta precisão