NOVO

Engrenagem de dentes retos MAXXDRIVE® XD

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 1,250 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Carcaça com distância entre eixos aumentada
  • 3 e 4 níveis
  • Ideal para mecanismos de elevação
  • Carcaça otimizada para cargas radiais descendentes
  • Tampa de inspeção
Tamanhos: 8
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6
RELAÇÃO: 22.4:1 - 400:1

O redutor industrial MAXXDRIVE® XD está disponível como redutor helicoidal de três e quatro níveis. O modelo da estrutura orienta-se pelo princípio de estrutura em bloco e foi especialmente otimizado para cargas externas. A disposição estendida dos níveis de engrenagem dispõe de uma maior distância entre eixos, que permite uma estrutura de transmissão em U. Especialmente no caso de acionamentos de mecanismos de elevação, o tambor do cabo e o motor podem ser dispostos sem problemas no mesmo lado da engrenagem. As estruturas estão ainda equipadas, por norma, com uma tampa de inspeção.


O módulo comprovado da série de redutores industriais permite muitas opções, pelo que os prazos de entrega correspondem aos dos redutores industriais standard MAXXDRIVE®. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

  • Versão do acionamento: Adaptador de motor IEC/NEMA ou veio de entrada livre
  • Montagem com patas ou montagem no veio (com apoio de binário)
  • Diversos veios de saída disponíveis: Veio maciço, veio oco (chaveta/disco retrátil), DIN5480
  • Segundo veio de entrada opcionalmente disponível
  • Fixação do travão mediante flange de entrada ou consola do travão
  • Acoplamento de saída (acoplamento de tambor)

  • Estrutura otimizada para cargas externas
  • Maior distância entre eixos
  • Possível adaptação do veio de acionamento e do veio de saída às dimensões do cliente
  • Tampa de inspeção
  • Elevada fiabilidade
  • Longa vida útil
  • Mesmas medidas de montagem (3 e 4 níveis)
  • Elevada precisão

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes


A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Download Inglês
Detalhes da documentação