Padaria

Soluções em acionamentos sob medida para a indústria de panificação

O cozimento requer muitos processos inter-relacionados e complexos e ainda é caracterizado por habilidades tradicionais de panificação. A NORD DRIVESYSTEMS oferece, portanto, soluções individuais para a padaria artesanal, bem como para a linha de produção industrial. Especialmente para a indústria de panificação, ofereccemos soluções como eixo e rolamentos reforçados para misturadores ou acionamentos de correia altamente dinâmicos e de posicionamento em nosso portfólio. Nossos acionamentos também estão disponíveis em versões a prova de explosão para ambientes empoeirados.

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Gama de potências: 0.5 HP - 3 HP
  • Categoria de proteção: IP69K
  • Classe de eficiência: IE5+
  • Disponível opcionalmente com IP69K
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiénico
  • Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência

Foco mais forte, funcionamento ideal

  • Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 3 HP
  • homologações e certificações de nível mundial

Proteção contra explosão de poeira

Motores protegidos contra explosão

  • Potências: 0,12 - 22 kW
  • Classes de eficiência: IE1 e IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Categoria de proteção: IP20, IP20
  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Categoria de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

Arnreiter

Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força

Os acionamentos NORD à prova de explosão auxiliam no processamento de cereais e sementes nos moinhos da Arnreiter Mühle GmbH. Eles conduzem os sistemas de transporte e distribuição de forma confiável e em operação contínua.

Zotter

Robustos sistemas de acionamento mostram o seu lado mais doce

Os acionamentos da NORD assumem de forma confiável e particularmente segura a mistura, transporte, enchimento e muito mais na produção de chocolate da Zotter.

A6027 - Soluções em acionamentos para a indústria panificadora


A6027 - Soluções em acionamentos para a indústria panificadora
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas


A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: