Peixes & frutos do mar
Soluções duráveis para processamento de frutos do mar
Água salgada e água doce são fatores constantes de produção e processamento. A tecnologia em acionamentos deve ser especialmente resistente. Com suas unidades em acionamentos de alumínio com superfície tratada. A NORD oferece uma alternativa potente, leve e econômica ao aço inoxidável. Os motoredutores com drenagem automática e os inversores descentralizados são muito fáceis de limpar.
DuoDrive
Dois tornam-se um.
- Potências: 0,35 - 3,0 kW
- Eficácia do sistema extremamente elevada
- Construção compacta em design "Wash-down"
- Minimização da manutenção
- Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play
Motores síncronos IE5+ (TENV)
Eficientes. Higiénicos. Compactos
- Gama de potências:
0.5 HP - 3 HP
- Categoria de proteção:
IP69K
- Classe de eficiência: IE5+
- Disponível opcionalmente com IP69K
- Homologações e certificações de nível mundial
- Design compacto e higiénico
- Grau de eficácia elevado constante em toda a gama de ajustes
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência
Foco mais forte, funcionamento ideal
- Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
- Montagem na parede ou motor
- Interface Ethernet multiprotocolo
- Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida
Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1
Performance e design
- Gama de potências:
0.16 HP - 12.5 HP
- Gama de binário:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1
O inovador
- Gama de potências:
0.16 HP - 50 HP
- Gama de binário:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SMI
Silencioso e liso
- Gama de potências:
0.16 HP - 5.5 HP
- Gama de binário:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motores lisos
Motores Assíncronos
- Gama de potências:
0.16 HP - 3 HP
- homologações e certificações de nível mundial
NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência
Um único produto com várias vantagens
- Categoria de proteção:
IP20, IP20
- Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
- Categoria de proteção: IP20
- Interface Internet Multiprotocolo
- Interface USB para parametrização sem tensão
- Interface multi-codificador para operação múltipla
Encontre mais informações aqui: