Parceiro forte com conhecimento no setor da indústria

Os fabricantes e operadores de todos os tipos de máquinas de embalagem e sistemas de transporte precisam de um parceiro forte com grande experiência em tecnologia de acionamentos e profundo conhecimento da indústria de embalagens. A NORD DRIVESYSTEMS é este parceiro confiável.

Os motores assíncronos permitem a mais alta estabilidade do processo, reduzem as vibrações e o risco de danos à carga ou à máquina de embalagem. Leia mais em nosso informativo "Impulsionar a tecnologia em embalagens para final de Linha".

Baixe o informativo agora

Acionamento para a indústria de embalagens

Os acionamentos elétricos desempenham um papel importante nas máquinas de embalagem. Eles podem ser usados para transportar material de embalagem, acionar ferramentas e formar e selar embalagens. Essas unidades são essenciais para monitorar e controlar o processo geral

Eles oferecem uma possibilidade econômica, precisa e confiável de realizar movimentos em todo o processo de embalagem.Os sistemas de acionamentos elétricos são fáceis de instalar, fáceis de manter, eficientes em termos energéticos e podem ser rapidamente adaptados aos requisitos do processo de embalagem.

Nós oferecemos para você…

  • Produtos de alta qualidade, duráveis e eficientes, adpatados à sua aplicação
  • Tecnologia em rede vertical e horizontalmente com todas as opções para integração de sensores e integração no sistema de controle de nível superior
  • Engenharia de valor agregado
  • Serviço personalizado durante o ciclo de vida dos seus sistemas em acionamentos.

Unidades poderosas para sistemas de embalagem de final de linha

Nos sistemas de embalagem de final de linha são movimentados paletes pesados, caixas, sacos e contêineres. Cargas pesadas devem ser transportadas em longas distâncias. Isto requer sistemas em acionamentos individuais e potentes. A NORD DRIVESYSTEMS oferece acionamentos para todos os tipos de máquinas de embalagem, aplicação de filme e paletização em um único fornecedor. Os motores assíncronos controlados de forma descentralizada da NORD com maior inércia são particularmente benéficos. Acionamentos elétricos com maior inércia no rotor garantem um bom controle (de movimento) ao movimentar cargas pesadas. Além disso, eles permitem a mais alta estabilidade do processo.

Em embalagens de fim de linha, oferecemos soluções em acionamentos para os seguintes processos:

  • Paletização
  • Invólucro
  • Filme stretch

Acionamentos descentralizados
para controle de embalagens no final de linha

A tecnologia assíncrona da NORD, com sua maior inércia, implementa vantagens decisivas em embalagens de final de linha. Ao movimentar cargas pesadas, garante melhor controle (do movimento) do que soluções servo convencionais que devem ser ajustadas à respectiva aplicação através de grandes relações de transmissão. Além disso, permite a máxima estabilidade do processo e reduz as vibrações e o risco de danificar a carga ou a máquina de embalagem.

Saiba mais em nosso informativo Informativo “Soluções em acionamentos descentralizados com inversores de frequência controlados em embalagens de fim de linha”.

Descarregar documento técnico

WP0001 - End-of-line-Packaging Whitepaper


WP0001 - End-of-line-Packaging Whitepaper
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6092 - Drive solutions for end-of-line packaging


A6092 - Drive solutions for end-of-line packaging
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Tecnologia em acionamentos para a indústria de embalagens

O foco está na precisão do posicionamento e na resistência química nas embalagens primárias e no desempenho dos acionamentos nas embalagens de fim de linha. Algumas aplicações exigem padrões de higiene mais elevados para os componentes do acionamento.

Diferentes critérios determinam as etapas de processamento na indústria de embalagens: a NORD DRIVESYSTEMS oferece componentes ajustados de maneira ideal para todas as etapas. JUnto com você, nossos especialistas do setor desenvolverão uma solução de acionamento adapatada às suas necessidades.

Motorredutores

NORDBLOC.1® motorredutor cônico

  • Potência: 0.12 kW - 9.2 kW
  • Torque: 50 Nm - 660 Nm

NORDBLOC.1® motorredutor coaxial

  • Potências: 0.12 kW - 37 kW
  • Torque: 30 Nm - 3,300 Nm

UNIVERSAL SI redutores Rosca Sem Fim

  • Potência: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Torque: 21 Nm - 427 Nm

UNICASE motorredutores paralelos

  • Potência: 0,12 kW - 200 kW
  • Torque: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Slim design for space-saving installation

Motores Elétricos

IE3 motores assíncronos

  • Potência: 0.12 kW - 55 kW
  • Classe de Eficiência IE3
  • Classe de Proteção IP66

IE4 motores síncronos

  • Potência: 1.1 kW - 5.5 kW
  • Eficiência classe IE4
  • Protection class IP66

IE5+ motores síncronos

  • Potência: 0.35 kW - 4.00 kW
  • Classe de eficiência IE5+
  • Desenho compacto

Acionamentos Eletrônicos

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Potência: 0.37 - 0.95 kW
  • Inversor Descentralizado
  • Plug & play para rápido comissionamento
  • Redução na fiação necessária para instalação

NORDAC FLEX SK200E

  • Potência: 0.25 - 22 kW
  • Inversor Descentralizado
  • Plug & Play para rápido comissionamento
  • Redução na fiação necessária para instalação

NORDAC LINK

  • Potência: 0.35 - 7.5 kW
  • Inversor descentralizado flexível
  • Simples instalação devido a capacidade de plug-in play

NORDAC PRO

  • Potência: 0.25 - 22 kW
  • Inversor para Painel Elétrico
  • Interface Ethernet multiprotocolo

Alimentos embalados higienicamente

Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost de Jüterbog em Brandemburgo é uma empresa tradicional especializada na produção de ketchup, molho remoulade, maionese e creme para salada. A empresa de Brandemburgo equipou uma nova fábrica de engarrafamento PET completamente com motorredutores e inversores de frequência. Leia aqui o que os conveceu sobre a solução da NORD DRIVESYSTEMS.

alt

Estudo de caso: SYMACH

O fabricante holandês de máquinas SYMACH produz com sucesso máquinas de paletização. Em vez de caixas de controle instaladas na parte superior da máquina, eles agora contam com unidades em acionamentos descentralizados da NORD DRIVESYSTEMS. Isto resulta em diversas vantagens.

Leia mais sobre eles aqui:

Estamos ansiosos para vê-lo pessoalmente

Agora você pode nos visitar novamente em feiras especializadas e descobrir pessoalmente sobre soluções completas em acionamentos do sistema modular NORD DRIVESYSTEMS.

País   Feira Cidade Data Stand
DE Fachpack Nuremberg 2024-09-24 - 2024-09-26
ID Allpack Kemayoran 2024-10-09 - 2024-10-12
CN CeMAT Shanghai 2024-11-01 - 2024-11-04
US PACK EXPO Chicago, IL 2024-11-03 - 2024-11-06 5025

Pergunte aos especialistas do setor naNORD

Nem todas as embalagens são iguais.Diferentes produtos e materiais, diferentes estágios de embalagem e, às vezes, condições ambientais especiais impõem demandas diferentes aos sistemas de acionamento. Somos um parceiro confiável para a indústria de embalagens com vasta experiência. Nossos especialistas estão altamente familiarizados com as condições do setor. Contate-os para obter suporte personalizado sobre o portfólio de produtos NORD para a indústria de embalagens.