CTP
Reduza o seu Custo Total de Propriedade
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
O nosso objetivo é a redução do Custo Total de Propriedade (CTP). Este inclui todos os custos associados à compra, operação e reciclagem de um sistema de acionamento. A utilização de tecnologias altamente eficientes em conjunto com uma redução consistente de variantes e padronização permite otimizar significativamente os custos do ciclo de vida. A NORD oferece uma vasta gama de produtos e serviços inovadores que o ajudam a otimizar os custos operacionais totais do seu sistema.
Já na compra, os módulos de produtos NORD permitem uma redução do número de variantes específica de cada cliente. Além disso, os custos de energia podem ser reduzidos significativamente com a ajuda das soluções de acionamento eficientes da NORD.
Consulte-nos![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Desacarregar o white paper agora
Receba todas as informações relacionadas com o tema Total Cost of Ownership (TCO) neste white paper NORD - desde os mais diversos custos, possibilidades de otimização e como a NORD implementa a redução de TCO.
Descarregar agoraOtimização de acionamentos num só lugar:
Redução de custos
85% dos custos do ciclo de vida de um acionamento resultam da sua operação: custos de energia, administrativos, assistência, manutenção, formação, documentação, custos com pessoal, reservas de peças sobresselentes, avarias e períodos de inatividade, mas também custos de reciclagem e eliminação. Por isso, aspetos como a eficiência energética, fiabilidade operacional, custos de manutenção e redução de variantes são de importância central na otimização do CTP. A longa vida útil e os baixos requisitos de manutenção dos sistemas de acionamento NORD também têm um impacto particularmente positivo na redução dos custos gerais.
A NORD presta-lhe apoio para:
- Avaliação de potenciais de economia
- Aumento da eficiência do seu sistema
- Redução das emissões de CP2
- Redução dos custos de assistência e de manutenção
- Redução das variantes de acionamento
A tecnologia de acionamento da NORD otimiza o CTP
Uma medida extremamente eficaz para reduzir o custo total de propriedade é o uso de motores síncronos altamente eficientes. Estes motores desenvolvidos pela NORD possuem uma classe de eficiência em parte melhor que a IE5. A norma atual na Europa é a classe de eficiência IE3.
Os motores síncronos desenvolvem todo o seu potencial em aplicações no intervalo de de carga parcial e intervalos de baixa velocidade. Os sistemas de manuseamento de bagagem, processamento de correio e de encomendas podem obter economias de custo significativas através do uso de motores síncronos. As elevadas reduções de custos verificam-se ao longo de todo o ciclo de vida do produto.
Poupar energia, otimizar custos:
- Graças aos motores elétricos NORD, significativamente mais eficientes que a norma (até IE5+)
- Através de motor-redutores de alta eficiência e excelente capacidade de sobrecarga
- Através de inversores de frequência com função de economia de energia para intervalos de carga e velocidade parcial
- Tudo isto, em conjunto, resulta num rápido retorno do investimento (RDI)
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
O nosso portfólio de alta eficiência
Desenvolvemos o nosso portfólio de alta eficiência com foco na máxima eficiência energética, densidade de potência máxima e a melhor facilidade de uso possível. Consiste no motor-redutor patenteado DuoDrive, no motor síncrono IE5+ integrado e no inversor de frequência NORDAC ON e é a resposta ideal para reduzir o custo total de propriedade.
Redução de variantes e padronização
A redução de variantes destina-se a abranger os binários e rotações necessários num sistema com o menor número de variantes de acionamento diferentes, de uma forma economicamente viável. Detém o segundo maior potencial de economia ao longo de todo o ciclo de vida, depois dos custos de energia. A redução direcionada de variantes permite a minimização das despesas administrativas e a simplificação dos processos de logística, armazenamento e assistência. Existe um conflito de objetivos entre as prioridades da eficiência energética e da redução de variantes. Quanto melhor for a eficiência de um motor elétrico, mesmo fora da sua potência nominal, mais são as possibilidades de redução de variantes. A NORD DRIVESYSTEMS possui um sistema de produto modular adequado, o know-how correspondente, muitos anos de experiência e sabe o caminho até ao melhor absoluto.
NORD ECO: Análise personalizada da sua aplicação
Gostaria de saber qual o potencial de economia do seu sistema e como aumentar a eficiência? O nosso serviço NORD ECO analisa os seus acionamentos no local quanto à eficiência energética, dimensões e variantes e cria um conceito de acionamento à medida da sua aplicação para redução dos custos do ciclo de vida.