Proteção contra Corrosão
Proteção ideal para ambientes exigentes
Use a variedade das nossas caixas de engrenagens, motores e inversores de frequência em alumínio, indicadas para várias indústrias, como por ex. alimentar, química, farmacêutica e marítima.
![](../../../../../media/images/img-content/products/corrosion/corrosion_protection_drive_with_foam_highresolution1920x1152.jpg)
Exigências elevadas
Os processos de limpeza com aditivos de lavagem altamente eficazes estão em constante expansão e exigem cada vez mais o design higiénico e a resistência à corrosão.
Os requisitos para as indústrias alimentar, química e farmacêutica exigem processos de lavagem e desinfecção intensivos e rigorosos.
Para evitar a destruição do material por agentes de limpeza e desinfetantes, o design e o revestimento das máquinas para essas aplicações devem ser suaves e ainda garantir a melhor limpeza possível em ciclos manuais ou automatizados.
A NORD DRIVESYSTEMS introduziu novas soluções (em termos de materiais, tratamento e processamento) para as superfícies de motores, engrenagens e componentes e oferece um pacote de proteção com excepcional resistência aos agentes de limpeza tipicamente usados na indústria alimentar, química e farmacêutica.
É assim que funciona
Os redutores modernoas devem ser robustos, compactos, potentes, económicos e leves. A vantagem do alumínio é o seu baixo peso, pois o peso é um fator de custo, principalmente quando o próprio redutor é uma carga que deve ser movimentada como parte de um sistema de posicionamento automatizado. Por esse motivo, o modelo em alumínio ornou-se o material eleito para redutores em muitas indústrias.
A NORD DRIVESYSTEMS melhora muitas das propriedades ideais que o alumínio oferece para caixas de engrenagens NORD. O material também tem uma certa resistência inerente à corrosão e não precisa de ser protegido adicionalmente. No mínimo, uma redutora de alumínio é um condutor de calor muito melhor do que uma feita de ferro fundido. As baixas temperaturas operacionais resultantes têm um efeito benéfico nos componentes internos da transmissão e permitem uma vida útil mais longa.