Nyheter –
NORD drivenheterna som nyckelfaktor för att reducera TCO
Hur ekonomisk kan en investering vara? När man ser på ett drivsystems livscykel utgör inköpspriset bara 15 % av de totala ägandekostnaderna och ungefär 85 % är resultatet av de efterföljande processerna. När man bestämmer sig för anskaffa en drivlösning, är det därför viktigt att man förutom investeringskostnaderna också tar kostnaderna för energi och den fortsatta driften i beaktande. Konceptet totala ägandekostnader (Total Cost of Ownership (TCO)) är till hjälp i detta avseende.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_contentimagelarge770x0-21.jpg)
Bargteheide, 2022-09-13
Det är två viktigaste faktorerna för att reducera TCO är energiförbrukningen och antalet olika enhetsversioner som används. Men mellan ambitionen att optimera energieffektiviteten och att minska antalet versioner föreligger en målsättningskonflikt. Att planera ett system med drivenheter som är dimensionerade för den mest energieffektiva arbetspunkten leder till optimala investeringskostnader och motorer som fungerar relativt ekonomiskt, oberoende av sin verkningsgradsklass. Men i detta fall måste trots det flera olika drivenhetsversioner hanteras och underhållas under systemets hela livscykel.
Medan drivkoncept som syftar till att spara energikostnader leder till ett stort antal versioner, strävar man vid en versionsreducering till att tillhandahålla de vridmoment och hastigheter som krävs med så få drivenhetsversion som möjligt. På detta sätt kan kostnader för administration, service och lagerhållning sparas, men energikostnaderna stiger vanligtvis. Därför är det viktigt att bringa dessa motstridiga områden i samklang när drivenheterna konstrueras.
Tillståndsövervakning för förebyggande underhåll
Kontinuerlig övervakning och förebyggande underhåll spelar också en central roll när det gäller reducering av TCO i Industry 4.0 applikationer. En periodisk eller kontinuerlig registrering av driverenhets- och statusdata möjliggör en tidig detektering av förändringar och en reducering av oplanerade driftstopp.
NORD:s närmandesätt till reducering av TCO
NORD DRIVESYSTEMS betraktar reducering av de totala ägandekostnaderna på ett holistiskt sätt och använder en hel uppsättning strategier för att identifiera och utnyttja potential för förbättring av energieffektiviteten – från det modulbaserade systemet och användningen av kraftfulla, hållbara och ekonomiska teknologier till de individuella beräkningarna av de totala ägandekostnaderna (TCO) samt intelligenta service- och underhållskoncept.
NORD tillhandahåller drivtekniska lösningar för att reducera livscykelkostnaderna, exempelvis:
- Med sin high-efficiency portfölj (patenteradDuoDrive växelmotor, IE5+ synkronmotor, decentraliserad frekvensomvandlare NORDAC ON/ON+ )
- eller med sitt LogiDrive lösningsområde.
Skaffa mer information om reducering av TCO med drivenheter från NORD nu!