NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor

Performance och design

  • Effekt: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Vridmoment: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 6

Den prestandaoptimerade 2-stegs vinkelväxel-modellserien är en innovativ NORD-konstruktion av en extremt hållfast aluminiumlegering. De nya 2-stegs NORDBLOC.1®-vinkelväxlarna lämpar sig tack vare Wash down-utförandet speciellt för användning inom distributions- och livsmedelsbranschen.

  • Massiva och ihåliga axlar (passkil, Gripmaxx, krympskiva)
  • Standardutförande: SK 92.1: Fot-/B14.fläns med B5-fläns och vridmomentstöd tillval. SK 93.1: B14-fläns med B5-fläns och fotfastsättning som tillval
  • Vinkelväxlar

  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Mycket hög verkningsgrad, vilket innebär låga driftskostnader
  • Snabb rengöring och reducerad vikt tack vare innovativ design
  • Hög axial och radial belastningsbarhet säkerställer en säker drift
  • Tystgående
  • Brett varvtalsområde
  • Applikationsspecifika utföranden

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - Tvåstegs vinkelkuggväxel - 50 Hz, metrisk


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - Tvåstegs vinkelkuggväxel - 50 Hz, metrisk
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken


A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6034 - Stålindustrin - 25 stycken


A6034 - Stålindustrin - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6041 - VA-anläggningar


A6041 - VA-anläggningar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6045 - Drive solution for the grain industry


A6045 - Drive solution for the grain industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0002_SMIL - Fallstudie SMIL


CS0002_SMIL - Fallstudie SMIL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST


CS0004 - Fallstudie CHRONOPOST
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0006 - Fallstudie WISCO


CS0006 - Fallstudie WISCO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0008_H+E - Fallstudie H+E


CS0008_H+E - Fallstudie H+E
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0011 - Fallstudie TORRESOL


CS0011 - Fallstudie TORRESOL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1014 - Reservdelslista - Nordbloc vinkelkuggväxel


PL1014 - Reservdelslista - Nordbloc vinkelkuggväxel
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar


C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar


C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation