Nyheter –
Allroundern: NORD UNIVERSAL-motorn
Den nya NORD UNIVERSAL-motorn har certifierats i enlighet med alla vanliga standarder och kan användas i hela världen. Tack vare NORD UNIVERSAL-motorn är det möjligt att reducera antalet systemvarianter och erbjuda betydande kostnadsfördelar, framför allt avseende internationella projekt.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36882.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36882.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36882.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36882.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36882.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36882.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36882.png 2420w)
Bargteheide, 2020-07-13
Den nya energisnåla NORD UNIVERSAL-motorn finns tillgänglig för effekter från 0,12 till 45 kW. Den kan användas för de största globala marknaderna i Europa, USA, Kanada, Kina, Indien, Ryssland och Ukraina utan behov av ytterligare anpassningar. Denna betydande minskningen av antalet varianter är möjlig tack vare UNIVERSAL-motorns certifikat, som överensstämmer med CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI och andra standarder.
Reduceringen av landsspecifika varianter bidrar till stora kostnadsbesparingar för systemintegratörer och operatörer särskilt för de maskin och system, som säljs globalt, och som används för internationella projekt. Färre varianter och delar måste hanteras och förvaltas, val av drivenhet är enklare och inköpsavdelningen arbetsbörda reduceras. Samtidigt bidrar färre felaktiga beställningar eller installationer till lägre kostnader. Även behovet av dokumentation avtar tack vare standardiseringen och färre varianter. Det enklare underhållet och den enklare idrifttagningen, samt standardiseringen, modulariteten och konnektiviteten av NORDs drivteknik bidrar också till minskad arbetsbörda.
Den nya NORD UNIVERSAL-motorn är en asynkronmotor i effektivitetsklass IE3. Den är som standard utrustad med en temperaturgivare och sälj i fyra varianter i IEC-storlekar från 63 till 225: fotmonterad motor (B3), flänsmotor (B5 eller B14), NEMA C flänsmotor, NEMA fotmonterad motor. Tillvalsutrustningen omfattar en plugin-anslutning till motorn, enkelt eller dubbelt skydd, mekanisk broms, extern fläkt och skyddsklass IP66.